단종

Extech 382270-E

쿼드 출력 DC 전원 공급 장치

382270-E는 2개의 0~30V/0~5A 출력과 3~6.5V/3A 및 15V/1A의 2개의 고정 보조 출력을 갖는 쿼드 출력 DC 전원 공급 장치입니다. 2개의 30V 출력은 10A의 경우 병렬로 결합하거나 60V의 경우 직렬로 결합할 수 있습니다. 4쌍의 테스트 리드(앨리케이터 클립에 바나나 플러그 연결), AC 코드 및 유럽형 플러그가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
라인 전류 조정 2mA ±3mA
라인 전압 조정 0.1mV ±3mV
리플 및 노이즈 <0.5mVrms
부하 전류 조정 2mA ±3mA
부하 전압 조정 0.5mV ±3mV
출력 전류 0~5A, 0~5A, 3A(고정), 1A(고정)
출력 전압 0~30V, 0~30V, 3~6.5V, 8~15V
추가 정보
무게 12kg
보증 2년
전원 110~240VAC, 50/60Hz
크기 260 x 160 × 370mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.