단종

Extech 38387

600A AC 클램프 + 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A AC 클램프 미터 + NCV

View Product

Need support with the Extech 38387? Check out our support resources below.

Extech 38387은 최대 350 MCM의 대형 케이블을 위한 3.2cm 원형 조가 있는 600 A AC 클램프 미터입니다. AC 전류 외에도 AC/DC 전압, 저항을 측정할 수 있으며 연속성 신호음이 발생합니다. 측정기는 데이터 홀드 및 자동 전원 끄기 기능도 갖추고 있습니다. 제품에는 테스트 리드, 9V 배터리 및 벨트 홀스터가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 200.0A, 600A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 1.5% + 4자리)
AC 전류 최대 해상도 0.1A
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.5% + 4자리)
AC 전압 최대 해상도 1V
DC 전압 600V
DC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1% + 1자리)
DC 전압 최대 해상도 1V
연속성 신호음 ≤50Ω
저항 2000Ω
저항 최대 해상도 1Ω
턱 크기 33mm, 도체 최대 350MCM
추가 정보
디스플레이 세그먼트 LCD
무게 185g
보증 2년
안전 범주 CAT II-600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 79 × 203 × 41mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.