단종

Extech 38389

600A True RMS AC/DC 클램프 미터

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA445 as a great replacement.

Extech MA445

400A 트루 RMS AC/DC 클램프 미터 + NCV

View Product

Need support with the Extech 38389? Check out our support resources below.

Extech 38389 클램프 미터는 0.1A 분해능으로 최대 600A의 AC/DC 전류를 측정합니다. 33mm의 죠를 통해 최대 350MCM의 도체를 수용할 수 있습니다. 측정기의 피크 홀드 기능을 활성화하여 가장 높은 판독값을 캡처하고 저장할 수 있습니다. 멀티미터 기능에는 600V까지의 AC/DC 전압, 40MOhm까지의 저항, 100mF까지의 정전 용량이 포함됩니다. 또한 이 측정기는 -20°C ~ 760°C의 온도를 측정합니다. 테스트 리드, 벨트 홀스터, 9V 배터리 및 K형 온도 프로브와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 400A, 600A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 3.0% + 5자리)
AC 전류 최대 해상도 100mA
AC 전압 4V, 40V, 400V, 600V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 0.8% + 3자리)
AC 전압 최대 해상도 1mV
DC 전류 400A, 600A
DC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2.5% + 3자리)
DC 전류 최대 해상도 100mA
DC 전압 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
DC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 0.5% + 2자리)
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
연속성 신호음 ≤50Ω
온도(접촉) -20~760°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±(판독값의 3.0% + 2°C)
온도(접촉) 최대 해상도 1°C
저항 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
커패시턴스 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF
턱 크기 33mm, 도체 최대 350MCM
트루 RMS
추가 정보
디스플레이 세그먼트 LCD
무게 185g
보증 2년
안전 범주 CAT II-600V
인증 CE, UL
전원 9V 배터리 1개
크기 79 × 203 × 41mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.