단종

Extech 392050

Penetration Stem 다이얼 온도계

Extech 392050은 온도 범위가 -50°C~150°C이고 정확도가 ± 1°C인 Penetration Stem 다이얼 온도계입니다. 액체, 반고체 및 고체에 사용하기에 적합합니다. 12.7cm 스테인리스 스틸 샤프트와 5cm 다이얼, on/off 스위치, 1시간 후 전원 끄기 기능을 갖추고 있습니다. 측정기에는 1.5V 배터리 버튼과 포켓 클립이 있는 보호용 플라스틱 덮개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
온도 ”50 ~ 150°C
온도 기본 정확도 1°C(-50 ~ 100°C)
온도 최대 해상도 0.1°C(-20 ~ 150°C)
추가 정보
디스플레이 3.5 자리 세그먼트 LCD
무게 29g; 30g(보호 덮개 포함)
보증 2년
인증 CE
전원 1.5V 배터리 1개
크기 130mm 스테인리스 스틸 프로브 및 54mm 다이얼

리소스 및 지원

Certification

Extech 392050 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 392050 User Manual

Datasheet

Extech 392050 392052 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.