단종

Extech 392052

Flat Surface Stem Dial Thermometer

The Extech 392052 is a Flat Surface Stem Dial Thermometer with a temperature range of -50°C to 300°C ±2°C (-58°F to 572°F ±2°F). Ideal for measuring high temperatures on motors and other flat surfaces. The thermometer features a 12.7 cm (5 in) stainless steel shaft with a 5.1 cm (2 in) dial, an on/off switch, and auto power off function after one hour. Product includes 1.5 V battery button.

사양

일반 사양
온도 -58 to 572°F(-50 to 300°C)
온도 기본 정확도 ±1.8°F (1°C) from –22 to 452°F (-30 to 250°C) : ±4°F(2°C) outside this range
온도 최대 해상도 0.1°C/F to 199.9°C/F, 1°C/F > 199.9°C/F
추가 정보
디스플레이 2000-count segment LCD
무게 1oz (29g); 1.3oz (30g) with protective sheath
보증 2 years
인증 CE
전원 1 × 1.5V button battery
크기 5" (130mm) stainless steel probe with 0.57”(14.5mm) tip and 2" (54mm) dial

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.