Extech 39240

방수 스템 온도계

공식대리점 찾기

Extech의 39240은 방수 스템 온도계입니다. 이 스템 온도계는 포켓 사이즈에 0.1° 해상도로 최소/최대 기록을 제공하는 디지털 디스플레이가 있습니다. 70mm 스테인리스강 스템을 사용하여 냉동 고체 및 액체의 온도를 측정합니다. -40 ~ 200°C의 온도를 측정합니다. 고온 및 저온의 최대/최소 리콜은 물론, 데이터 보류 및 자동 전원 끄기 기능을 갖추고 있습니다. LR44 버튼 배터리 1개와 보호 커버가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
스템 70mm 스테인리스강
온도(접촉) -40~200°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±1°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°C
추가 정보
디스플레이 디지털 세그먼트 LCD
무게 20g
보증 2년
인증 CE
전원 LR44(1.5V) 버튼 배터리 1개
크기 150 × 20 × 18mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.