Extech 401014A
Big Digit 실내/실외 온도 경보기
Extech의 Big Digit 온도계는 실내 및 실외 온도를 동시에 표시하며 높음 및 낮음 알람을 실외(외부 프로브) 온도에 대해 사용자가 프로그래밍할 수 있습니다. 3m의 얇은 케이블이 있는 유선형 내후성 외부 프로브는 창문, 문, 또는 야외나 냉장고/냉동고 또는 온도 조절 구역/객실 내부로 이어지는 작은 입구를 통해 쉽게 설치할 수 있습니다. 내부 메모리는 시간 경과에 따른 최소/최대 판독값을 저장합니다. 온도계에는 데스크톱 디스플레이용 내장형 스탠드와 벽면 디스플레이용 장착 브래킷이 포함되어 있습니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.