단종

Extech 40130

AC 전압의 비접촉 감지

테스트 전에 전류가 흐르는 전선의 존재를 감지할 수 있는 이 포켓 크기의 AC 전압 감지기는 콘센트에 삽입하거나 전선 절연을 따라 추적하여 파손 위치를 찾을 수 있는 저배형 팁을 갖추고 있습니다. Extech 40130은 시각적(빨간색 LED 깜박임) 경보 및 소리(삐 소리) 신호음을 통해 100 ~ 600VAC(50/60Hz)를 측정하며 소리는 끌 수 있습니다. 라인 아웃 테스트, 고장 위치 파악 및 제어판 문제 해결에 사용합니다. CE 승인 및 UL 등재. 포켓 클립과 AAA 배터리 2개에 편리한 사이즈를 갖추고 있습니다.

사양

일반 사양
감지 거리 <110V AC 콘센트의 경우 5.1mm, 최대 300V AC의 경우 10.2 - 15.2cm
전압 감지(비접촉) 100 ~ 600V AC
주파수 대역폭 50/60Hz
추가 정보
무게 57g
보증 2년
안전 범주 CAT III-600V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 152 x 19 x 25mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech 40130 Datasheet

Certification

Extech 40130 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 40130 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.