Extech 407123

헤비 듀티 핫 와이어 열풍속계

Product Variations

407123 헤비 듀티 핫 와이어 열풍속계는 덕트 및 환기 시스템에 사용하기에 이상적인 텔레스코핑 프로브(최대 0.61m까지 연장)를 사용합니다. 공기 속도 및 온도를 정확하게 측정하면서 동시에 듀얼 LCD에 표시할 수 있습니다. 추가 기능으로는 데이터 홀드 및 최소/최대 측정 모드가 있습니다. 1.68m 케이블이 있는 텔레스코핑 프로브와 AA 배터리 6개가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
온도(공기) 0~50°C
온도(공기) 기본 정확도 ±0.8°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°
풍속(ft/분) 40~3940ft/min
풍속(ft/분) 기본 정확도 ±3%
풍속(ft/분) 최대 해상도 1ft/min
풍속(km/h) 0.7~72km/h
풍속(km/h) 1.0~38.8노트
풍속(km/h) 기본 정확도 ±3%
풍속(km/h) 최대 해상도 0.1km/h
풍속(m/초) 0.2~20m/s
풍속(m/초) 기본 정확도 ±3%
풍속(m/초) 최대 해상도 0.1m/s
풍속(mph) 0.5~45MPH
풍속(mph) 기본 정확도 ±3%
풍속(mph) 최대 해상도 0.1MPH
풍속(노트) 기본 정확도 ±3%
풍속(노트) 최대 해상도 0.1노트
추가 정보
무게 482g
보증 3년
인증 407123-NIST_S: CE, NIST
407123_S: CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 6개
크기 178 × 74 × 33mm

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.