Extech 412300A
전류 보정기/측정기
Extech 412300A는 전류 보정기 및 측정기입니다. 공정 장치를 보정하고 대형 LCD를 통해 0mA ~ 24mA의 DC 공정 신호를 측정하는 정밀 소스입니다. mA 단위로, 0mA ~ 24mA 범위의 백분율로 또는 전압 범위의 mV로 판독값을 표시합니다. 추가 기능으로는 터치 키패드, 저장된 5개의 보정 값 및 2선 전류 루프를 측정하는 24VDC 전원을 갖추고 있습니다. 9V 배터리, 스페이드 러그 단자가 있는 보정 케이블, 휴대용 케이스, 목 스트랩 및 AC 전원 어댑터가 포함되어 있습니다.
리소스 및 지원
Certification
Extech 412300A Declaration of Conformity
User Manual
Extech 412300A User Manual GB
Datasheet
Extech 412300A 412355A Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.