단종

Extech 412440-S

보정 소스 검사기

Extech 412440-S는 전류 루프를 시뮬레이션하고 유량계 또는 컨트롤러의 보정을 빠르고 쉽게 확인할 수 있는 포켓 크기의 경제적인 보정 소스 검사기입니다. 세 가지 전류 레벨(4mA, 12mA 및 20mA)을 공급합니다. 밝은 빨간색 LED는 시뮬레이션 출력과 배터리 상태를 나타냅니다. 부하가 240옴을 초과하면 과부하 표시가 발생합니다. 9V 배터리, 케이스 및 초소형 및 스페이드 러그 커넥터로 종단 처리된 보정 케이블과 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
과부하 표시 >240Ω @ 20mA; >400Ω @ 12mA; >1,200Ω @ 4mA
전류 루프 체크포인트 4mA, 12mA 및 20mA
전류 루프 체크포인트 기본 정확도 ±0.1mA
추가 정보
무게 283.5g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 89 × 58.4 × 25.4mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech 412440-S Datasheet

User Manual

Extech 412440 User Manual GB

Certification

Extech 412440 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.