Extech 421502
J/K형, 알람 기능이 있는 이중 입력 온도계
Extech 421502 K/J형 이중 입력 온도계에는 듀얼 디스플레이와 프로그램 가능한 하이/로우 경보음 기능이 있습니다. 0.05%의 정확도, 최소/최대/평균 판독값, 데이터 홀드, 상대 기능, J형, K형 사이 또는 J형과 K형 둘 다의 차동 온도 측정이 특징입니다. K형 비드 온도 프로브 2개, 스탠드가 있는 보호 홀스터, 9V 배터리가 함께 제공됩니다.
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.