단종

Extech 421509

7 Thermocouple Dual Input Datalogger with Alarm

The Extech 421509 is a 7 Thermocouple Dual Input Datalogger with an Alarm. The built in PC interface with an internal memory stores up to 16 data sets and a maximum of 1024 readings that can be downloaded to your PC for storage and analysis. It accepts seven thermocouple types (K,J,T,E,R,S,N), and it features high/low programmable alarms, min/max/average readings, data hold, relative function, auto power off, and a real time clock with calendar. Comes complete with two Type K bead wire temperature probes, software and cable, protective holster, and a 9 V battery.

사양

일반 사양
온도 [K타입] -328 to 2501°F (-210 to 1372°C)
온도(E형) -346 to 1832°F (-210 to 1000°C)
온도(E형) 기본 정확도 ±0.05% of reading (+0.6 °F/+0.3 °C)
온도(E형) 최대 해상도 0.1 °F/ °C
온도(J형) -346 to 2192°F (-210 to 1200°C)
온도(J형) 기본 정확도 ±0.05% of reading (+0.6 °F/+0.3 °C)
온도(J형) 최대 해상도 0.1 °F/ °C
온도(K형) 기본 정확도 ±0.05% of reading (+0.6 °F/+0.3 °C)
온도(K형) 최대 해상도 0.1 °F/ °C
온도(N형) -58 to 2372°F (-50 to 1300°C)
온도(N형) 기본 정확도 ±0.05% of reading (+1.6 °F/+0.8 °C)
온도(N형) 최대 해상도 0.1 °F/ °C
온도(R형) 32 to 3212°F ( 0 to 1767 °C)
온도(R형) 기본 정확도 ±0.05% of reading (+4 °F/+2 °C)
온도(R형) 최대 해상도 1 °F/ °C
온도(S형) 32 to 3212°F ( 0 to 1767 °C)
온도(S형) 기본 정확도 ±0.05% of reading (+4 °F/+2 °C)
온도(S형) 기본 정확도 ±0.05% of reading (+0.6 °F/+0.3 °C)
온도(S형) 최대 해상도 1 °F/ °C
온도(T형) -328 to 752°F ( -200 to 400 °C)
온도(T형) 최대 해상도 0.1 °F/ °C

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 421509 Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.