단종

Extech 42270

온도/습도 데이터 로거

Extech 42270은 42275 및 42276 키트와 함께 사용하기 위한 추가적인 습도 및 온도 데이터 로거입니다. 데이터 로거는 -40°C ~ 85°C의 온도와 0% ~ 100%의 상대 습도를 측정합니다. 각 매개변수의 판독값을 최대 8000개까지 기록할 수 있습니다. 이 측정기는 1초에서 12시간의 프로그래밍 가능한 샘플 속도와 높음 및 낮음 알람을 제공합니다. 프로그래밍 및 데이터 검색을 위해 데이터 로거를 PC에 연결하려면 42275 또는 42276 키트가 필요합니다.

사양

일반 사양
데이터 자동 기록 간격 1초~12시간
메모리 8,000개 포인트(온도) + 8,000개 포인트(습도)
상대 습도 0~100%
상대 습도 기본 정확도 ±3%
상대 습도 최대 해상도 0.10%
온도(공기) -40~85°C
온도(공기) 기본 정확도 ±0.6°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
추가 정보
IP등급 IP64
무게 72.6g
보증 2년
인증 CE
크기 76 × 57.2 × 22.3mm

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TrLog Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

User Manual

Extech 42260 42270 User Manual GB

User Manual

Extech 42270 User Manual

Certification

Extech 42270 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.