단종

Extech 433201

멀티 타입 보정기 온도계

Extech 433201 멀티 타입 보정기 온도계는 8가지 유형의 열전대를 소싱하고 측정합니다. J, K, T, E, C, R, S 및 N입니다. 내장된 열전대 테이블에 따라 mV 또는 °C/°F 단위로 출력을 표시합니다. 5개의 저장된 보정 값을 통해 빠른 보정이 가능합니다. 플립업 디스플레이가 있는 오이스터 케이스는 핸드헬드 또는 벤치탑 용도에 적합합니다. 9V 충전식 배터리, K형 열전대 케이블, 구리 보정 케이블 및 115V AC 어댑터/충전기가 제공됩니다.

사양

일반 사양
CJC(냉접점 보상) 0.03°C/ °C
샘플링 비율 4회/초
온도 [K타입] 0.1°(최대 999.9) 또는 1°(999.9 °이상)
온도 [적외선] 판독값의 0.15% ±1°
온도(C형) 기본 정확도 0~1800°C
온도(C형) 최대 해상도 판독값의 0.15% ±1°
온도(E형) 0.1°(최대 999.9) 또는 1°(999.9 °이상)
온도(E형) 기본 정확도 -50~750°C
온도(E형) 최대 해상도 판독값의 0.15% ±1°
온도(J형) 0.1°(최대 999.9) 또는 1°(999.9 °이상)
온도(J형) 기본 정확도 -50~1000°C
온도(J형) 최대 해상도 판독값의 0.15% ±1°
온도(K형) 기본 정확도 0.1°(최대 999.9) 또는 1°(999.9 °이상)
온도(K형) 최대 해상도 -50~1370°C
온도(N형) 판독값의 0.15% ±1°
온도(N형) 기본 정확도 0.1°(최대 999.9) 또는 1°(999.9 °이상)
온도(N형) 최대 해상도 -50~1300°C
온도(R형) 판독값의 0.15% ±1°
온도(R형) 기본 정확도 0.1°(최대 999.9) 또는 1°(999.9 °이상)
온도(R형) 최대 해상도 0~1750°C
온도(S형) 판독값의 0.15% ±1°
온도(S형) 기본 정확도 0.1°(최대 999.9) 또는 1°(999.9 °이상)
온도(S형) 최대 해상도 0~1750°C
온도(T형) 판독값의 0.15% ±1°
온도(T형) 최대 해상도 -120~400°C
입력 임피던스 10MΩ
전압 -5.00mV~+55.00mV
전압 기본 정확도 0.01mV
전압 최대 해상도 ±2자리
추가 정보
무게 17온스
보증 2년
인증 CE
크기 96 × 108 × 45mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech 433201 Datasheet

User Manual

Extech 433201 433202 User Manual

Certification

Extech 433201 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.