Extech 445703

Big Digit 하이그로 온도계

공식대리점 찾기

이 Big Digit 하이그로 온도계는 초대형 LCD에 숫자를 2.5cm 크기로 표시합니다. 동시에 습도 10~99% 및 온도 -10~60°C를 표시합니다. 정확도는 ±5%RH 및 ±1°C입니다. 리셋 기능이 있는 최대/최소. 스탠드, 벽 장착 브래킷 및 AAA 배터리 1개와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10 ~ 99%
상대 습도 기본 정확도 ±5%(25~80%)
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
추가 정보
무게 169g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 1개
크기 109 × 99 × 20mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.