단종

Extech 445706

데스크톱/벽걸이형 하이그로 온도계 알람 시계

This product is discontinued.

We recommend the Extech CTH10A as a great replacement.

Extech CTH10A

달력이 있는 무선 제어형 벽시계 하이그로 온도계

View Product

Need support with the Extech 445706? Check out our support resources below.

445706은 큰 숫자를 표시하는 데스크톱 또는 벽걸이형 알람 시계로 5개 언어를 지원합니다. 온도, 습도를 측정하며 최소/최대 기능이 있습니다. 달력에는 일, 날짜 및 월이 표시됩니다. 데스크탑 스탠드와 AA 배터리 2개가 제공됩니다.

시간, 날짜, 온도, 상대 습도를 포함한 대형 디지털 디스플레이.
최대/최소 온도 또는 습도를 측정하고 스누즈 기능으로 경보음을 설정해 보십시오.
벽에 장착하거나 빌트인 스탠드를 사용하여 책상이나 선반에 놓을 수 있습니다.

사양

일반 사양
다시 알림
달력
상대 습도 20%~90%
상대 습도 기본 정확도 ±5%
알람 기능
온도(공기) -5°C~45°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1°C/2°F
추가 정보
무게 608g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 2개
크기 221 × 300 × 24mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.