Extech 445713

Big Digit 실내/실외 하이그로 온도계

Extech Big Digit 하이그로 온도계는 실내 및 실외 온도와 습도를 동시에 표시합니다. 10%RH ~ 99%RH ± 5% RH의 습도와 -10°C ~ 60°C ± 1°C의 온도를 측정합니다. 리셋 기능이 있는 최대/최소는 4개의 매개변수 모두에 대해 높음 및 낮음 측정값을 저장하고 불러옵니다. 내장형 스탠드, 벽 장착 브래킷, 89cm 케이블이 있는 실외 센서 및 1.5볼트 AAA 배터리가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10 ~ 99%
상대 습도 기본 정확도 ±5%(25%~85%)
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1.0°C(-10~50°C)
추가 정보
무게 169g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 1개
크기 109 × 99 × 20mm

Resources & Support

User Manual

Extech 445713 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.