Extech 445715

원격 프로브가 있는 Big Digit 온습도계

Product Variations

이 Extech Big Digit 하이그로 온도계는 45.7cm 케이블이 있는 확장형 프로브를 갖추고 있습니다. 10%RH ~ 99%RH ± 4% RH의 습도와 -10°C ~ 60°C ± 1°C의 온도를 측정합니다. 이 측정기에는 최대/최소 및 정지 기능도 포함되어 있으며 RH 교정용 병 옵션이 있는 후면 교정 조정 포스트가 있습니다. 내장형 스탠드, 장착 브래킷, 센서 및 AAA 배터리 1개와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10 ~ 99%
상대 습도 기본 정확도 ±4%(25~85%)
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 1.0°C(-10~50°C)
추가 정보
무게 169g
보증 2년
인증 445715-NISTL_S: CE, NIST(특정 기능으로 제한됨)
445715_S: CE
445715-NIST_S: CE, NIST
전원 AAA(1.5V) 배터리 1개
크기 109 × 99 × 20mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.