Extech 445814

하이그로 온도계 습도 경보, 이슬점 포함

공식대리점 찾기

Extech 445814 습도 경보 하이그로 온도계에는 프로그래밍 가능한 % RH 청각 및 시각 경보가 있어 습도가 설정된 한계를 초과하면 경보가 울립니다. 대형 LCD에 온도, 습도 및 이슬점이 동시에 표시됩니다. 본 제품은 10%RH ~ 99%RH ± 4% RH의 습도와 -10°C ~ 60°C ± 1°C의 온도를 측정합니다. 습도 및 온도용 후면 보정 포트. 기록된 최고 및 최저 판독값을 저장하고 불러오는 리셋 기능이 있는 최대/최소 기능을 갖추고 있습니다. 내장형 스탠드, 벽 브래킷 및 AAA 배터리 1개와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10 ~ 99%
상대 습도 기본 정확도 ±4%
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
추가 정보
무게 169g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 109 × 99 × 20mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.