Extech 445815

하이그로 온도계 습도 경보, 이슬점 포함

Product Variations
공식대리점 찾기

알람 및 원격 프로브가 있는 이 습도 측정기는 상대 습도, 온도 및 이슬점을 표시하는 대형 3중 디스플레이를 특징으로 합니다. 책상 위에 설치할 수 있는 스탠드가 내장되어 있지만 포함된 브래킷을 사용하여 벽에도 장착할 수 있습니다. 습도 레벨이 조정 가능한 설정점보다 높거나 낮으면 시각 및 청각 경보가 울립니다. 측정기는 최대 및 최소 판독값도 저장합니다. 원격 프로브는 벽 뒤를 측정하기 위해 45.72cm까지 확장됩니다. 곰팡이가 문제가 될 수 있는 습한 구역에서 사용하기에 적합합니다. 내장형 스탠드, 벽 장착 브래킷 및 AAA 배터리 2개와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10 ~ 99%
상대 습도 기본 정확도 ±4%
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1°C
추가 정보
무게 169g
보증 2년
인증 445815-NISTL_S: CE, NIST(특정 기능으로 제한됨)
445815_S: CE
445815-NIST_S: CE, NIST
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 109 × 99 × 20mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.