Extech 445815

하이그로 온도계 습도 경보, 이슬점 포함

알람 및 원격 프로브가 있는 이 습도 측정기는 상대 습도, 온도 및 이슬점을 표시하는 대형 3중 디스플레이를 특징으로 합니다. 책상 위에 설치할 수 있는 스탠드가 내장되어 있지만 포함된 브래킷을 사용하여 벽에도 장착할 수 있습니다. 습도 레벨이 조정 가능한 설정점보다 높거나 낮으면 시각 및 청각 경보가 울립니다. 측정기는 최대 및 최소 판독값도 저장합니다. 원격 프로브는 벽 뒤를 측정하기 위해 45.72cm까지 확장됩니다. 곰팡이가 문제가 될 수 있는 습한 구역에서 사용하기에 적합합니다. 내장형 스탠드, 벽 장착 브래킷 및 AAA 배터리 2개와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10 ~ 99%
상대 습도 기본 정확도 ±4%
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1°C
추가 정보
무게 169g
보증 2년
인증 445815-NISTL_S: CE, NIST(특정 기능으로 제한됨)
445815_S: CE
445815-NIST_S: CE, NIST
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 109 × 99 × 20mm

리소스 및 지원

Certification

Extech 445815 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445815 Datasheet

User Manual

Extech 445815 User Manual GB

User Manual

Extech 445815 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart