단종

Extech 45160

3-in-1 Humidity, Temperature and Airflow meter

The Extech 45160 is a rugged 3-in-1 meter that measures humidity, temperature and air velocity. High temperature measurements can be made using the Type K thermocouple input. Features include data hold, min/max, auto power off with disable, and low battery indication. Comes complete with wrist strap and 9 V battery.

사양

일반 사양
상대 습도 10 to 95%
상대 습도 기본 정확도 ±4%
상대 습도 최대 해상도 0.1%
온도(K형) 최대 해상도 -148° to 2372°F (-100° to 1300°C )
온도(N형) ±(1% of reading +2°F/1°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°F/ 0.1°C
온도(공기) 32 to 122°F(0 to 50°C)
온도(공기) 기본 정확도 ±2.5°F/±1.2°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°F/0.1°C
풍속(ft/분) 80 to 5910 ft/min
풍속(ft/분) 기본 정확도 ±3%
풍속(ft/분) 최대 해상도 10ft/min
풍속(km/h) 1.4 to 108km/h
풍속(km/h) 0.8 to 58.3 knots
풍속(km/h) 기본 정확도 ±3%
풍속(km/h) 최대 해상도 0.1km/h
풍속(m/초) 0.4 to 30m/s
풍속(m/초) 기본 정확도 ±3%
풍속(m/초) 최대 해상도 0.1m/s
풍속(mph) 0.9 to 67MPH
풍속(mph) 기본 정확도 ±3%
풍속(mph) 최대 해상도 0.1MPH
풍속(노트) 기본 정확도 ±3%
풍속(노트) 최대 해상도 0.1knots
추가 정보
무게 5oz (160g)
보증 2 years
인증 CE
전원 1 × 9V battery
크기 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
풍향계 1.2" (31mm)

리소스 및 지원

Datasheet

Extech 45160 Datasheet

User Manual

Extech 45160 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.