단종

Extech 45170CM

5-in-1 Environmental Meter

The Extech 45170CM is a convenient 5-in-1 Environmental Meter which measures air velocity, air volume, humidity, temperature, and light. It features ergonomic housing design with a large dual smart LCD where characters on display reverse direction depending on the function in use. Other features include data hold, min/max, auto power off functions. This multi-functional meter is ideal for professional or home use in testing the environmental quality in a building. Complete with built-in sensors, wrist strap and a 9 V battery.

사양

일반 사양
공기량(CFM) 0.01 to 1,908,400CFM
공기량(CFM) 최대 해상도 0.001CFM
공기량(CMM) 0.001 to 54,000CMM
공기량(CMM) 최대 해상도 0.001CMM
상대 습도 10 to 95%
상대 습도 기본 정확도 ±4%
상대 습도 최대 해상도 0.10%
온도(K형) 최대 해상도 -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
온도(N형) ±2.5°F (1.2°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°
온도(공기) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
온도(공기) 기본 정확도 ±(1% of reading +2°F/1°C)
온도(공기) 최대 해상도 0.1°
조명(럭스) 0 to 20,000Lux
조명(럭스) 기본 정확도 ±(5% of reading + 8 digits)
조명(럭스) 최대 해상도 1Lux
조명(피트 촉광) 0 to 1860Fc
조명(피트 촉광) 기본 정확도 ±(5% of reading + 8 digits)
조명(피트 촉광) 최대 해상도 0.1Fc
풍속(ft/분) 80 to 5910 ft/min
풍속(ft/분) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(ft/분) 최대 해상도 1ft/min
풍속(km/h) 1.4 to 108km/h
풍속(km/h) 0.8 to 58.3 knots
풍속(km/h) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(km/h) 최대 해상도 0.1km/h
풍속(m/초) 0.4 to 30m/s
풍속(m/초) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(m/초) 최대 해상도 0.1m/s
풍속(mph) 0.9 to 67MPH
풍속(mph) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(mph) 최대 해상도 0.1MPH
풍속(노트) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(노트) 최대 해상도 0.1knots
추가 정보
무게 5oz (160g)
보증 2 years
인증 CE
전원 1 × 9V battery
크기 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
풍향계 1.2" (31mm)

리소스 및 지원

Certification

Extech 45170CM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45170CM Datasheet

User Manual

Extech 45170CM User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.