단종

Extech 461831

디지털 StroboTach 220VAC, 50Hz

움직임 없이 접촉하지 않고 회전하는 물체를 분석합니다. 461831은 플래시 속도(FPM)를 회전 물체에 간단히 조준하고 동기화하여 움직임과 속도를 확인하고 분석합니다. 일반적인 유지보수, 생산, 품질 관리 또는 실험실에서 사용되는 이동 기어, 팬, 펌프, 모터 및 기타 장비의 속도를 측정하는 데 적합합니다.

사양

일반 사양
사용률 5~30분
샘플링 시간(스트로브) 1초
회전 속도[사진] 100~10,000fpm/rpm
회전 속도[사진] 기본 정확도 ±(판독값의 0.05% +1자리)
추가 정보
무게 1kg
보증 2년
인증 CE
크기 211 × 122 × 122mm

리소스 및 지원

Certification

Extech 461831 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.