단종

Extech 461893

광 회전 속도계

461893를 사용하면 측정할 물체에 부착된 반사 테이프에서 일체형 라이트 빔(15.24cm 목표 거리)를 향하게 하여 회전하는 물체의 RPM(5 ~ 99,999 RPM)을 비접촉식으로 안전하게 측정합니다. 메모리 버튼은 마지막 판독값을 유지하며 최소/최대 판독값 디스플레이를 불러옵니다. AA 배터리 4개, 0.6m 반사 테이프, 휴대용 케이스 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
샘플링 시간(사진) 1초 > 60rpm
회전 속도(스트로브) 5 ~ 99,999rpm
회전 속도(스트로브) 기본 정확도 ±(판독값의 0.05% + 1자리)
회전 속도(스트로브) 최대 해상도 0.1rpm(0.5 ~ 999.9rpm);1rpm(>1000rpm)
추가 정보
무게 250g
보증 2년
인증 CE, NIST
전원 AA(1.5V) 배터리 4개
크기 170 × 27 × 37mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech 461893 Datasheet

User Manual

Extech 461893 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.