Extech 871515
K형 범용 온도 프로브
Extech 871515는 -40°C ~ 700°C의 온도를 정확하게 측정할 수 있는 K형 범용 온도 프로브입니다. 프로브는 길이가 100mm, 직경이 3.2mm이며, K형 미니 커넥터가 있는 1m 케이블에 연결되어 있어 K형 입력을 지원하는 모든 측정기와 호환됩니다. Extech 871515에는 6개월 보증이 제공됩니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.