단종

FLIR A15

IR Temperature Sensors

The FLIR A15 thermal imaging temperature sensor offers comprehensive visual temperature monitoring for process control/quality assurance applications as well as condition monitoring and fire prevention. The A15 integrates seamlessly into existing systems and as part of the Ax5-Series, is among the only thermal imaging temperature sensors on the market to provide temperature linear output through GenICam™ compliant software.

Temperature Monitoring You Can See
At just 4.2 × 1.6 × 1.7 in, the A15 brings thermal imaging to your smallest spaces at an affordable price.
Easy setup thanks to GigE Vision and GenICam compliance and GigE Vision lockable connector.
Synchronize between multiple cameras for greater coverage and communication, or for stereoscopic applications.

사양

이미징 및 광학
FLIR 화면-EST 모드 No

액세서리

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.