단종

FLIR A300

IR Temperature Sensor with fast Ethernet

The FLIR A300 camera offers an affordable and accurate temperature measurement solution for fire prevention, critical vessel monitoring, power utility asset management, and volume-oriented industrial control. Suited to lower-speed processes and PC-based computer systems, the A300 features power over ethernet (PoE), a built-in web server, synchronization through SNTP, MPEG-4 streaming, and composite video output. It is an excellent choice for applications requiring thermal imaging, such as monitoring processes obscured by steam.

Monitor Your Critical Systems
The A300 is Ethernet/IP and Modbus TCP compliant, so it can easily share analysis and alarm results to a programmable logic controller (PLC).
With a 320 x 240 pixel IR detector and low image noise, the A300 allows you to easily track temperature changes.
The A300 features FLIR IP Config and a FLIR IR Monitor for multi-camera configurations.

사양

강조 표시됨
디지털 I_O 커넥터 유형 6-pole jackable screw terminal
디지털 입력 항목 2 opto-isolated, 0–1.5 V = low, 3–25 V = high
디지털 출력 용도 Output to ext. device (programmatically set)
디지털 출력 2 opto-isolated, ON = supply (max. 100 mA), OFF = open
이더넷 동영상 스트리밍 MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
EMC EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
F-값 1.3
이미지 주파수 30 Hz
열 감도_NETD < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
통신 및 데이터 저장 공간
동영상 출력 Composite video output, PAL and NTSC compatible
동영상 커넥터 유형 Standard BNC connector
디지털 I_O 공급 전압 6–24 VDC, max. 200 mA
디지털 I_O 분리 전압 500 VRMS
디지털 I_O 커넥터 유형 6-pole jackable screw terminal
디지털 입력 용도 Image tag (start/stop/general), Input ext. device (programmatically read)
디지털 입력 항목 2 opto-isolated, 0–1.5 V = low, 3–25 V = high
디지털 출력 2 opto-isolated, ON = supply (max. 100 mA), OFF = open
디지털 출력 용도 Output to ext. device (programmatically set)
이더넷 Control and image
이더넷 동영상 스트리밍 MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
이더넷 유형 100 Mbps
이더넷 이미지 스트리밍 16-bit 320 × 240 pixels @ 4.5 Hz - Radiometric
이더넷 커넥터 유형 RJ-45
이더넷 통신 TCP/IP socket-based FLIR proprietary
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
저장 매체 Built-in memory for image storage
파일 형식 Standard JPEG, 16-bit measurement data included
이미징 및 광학
F-값 1.3
FLIR 화면-EST 모드 No
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 1.36 mrad
동영상 표준 CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
렌즈 구분 Automatic
스펙트럼 범위 7.5–13 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 25° × 18.8°
열 감도_NETD < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 320 × 240 pixels
1–8× continuous, digital, interpolating zooming on images
초점 Automatic or manual (built in motor)
초점 길이 18 mm (0.7 in.)
최소 초점 거리 0.4 m (1.31 ft.)
컬러 팔레트 Color palettes (BW, BW inv, Iron, Rain)
탐지기 시간 제한 Typical 12 ms
탐지기 유형 Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer
탐지기 피치 25 µm
측정 및 분석
대상 온도 범위 –20 to +120°C (–4 to +248°F) 0 to +350°C (+32 to +662°F)
설정 명령 Date/time, Temperature (°C/°F)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
일반
기본 마운팅 2 × M4 thread mounting holes (on three sides)
무게 0.7 kg (1.54 lb.)
크기 [L x W x H] 170 × 70 × 70 mm (6.7 × 2.8 × 2.8 in.)
포장 크기 495 x 370 x 192 mm (19.5 x 14.6 x 7.6 in.)
하우징 소재 Aluminum
환경 및 인증
EMC EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
보관 온도 범위 –40°C to +70°C (–40°F to +158°F)
삼각대 마운트 UNC ¼"-20 (on three sides)
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity +25°C to +40°C (+77°F to +104°F)
인캡슐레이션 IP 66 (IEC 60529)
작동 온도 범위 –15°C to +50°C (+5°F to +122°F)
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-27)
전력
외부 전원 연결 12/24 VDC, 24 W absolute max.
외부 전원 커넥터 유형 2-pole jackable screw terminal
전압 Allowed range 10–30 VDC

액세서리

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.