Discontinued
FLIR A310 f (자동화)
상태 모니터링 및 화재 예방을 위한 고정 탑재형 열화상 카메라
Product Variations
FLIR A310 f 열화상 카메라는 어디에나 통합 설치가 가능하며 중요 장비와 기타 소중한 자산의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 플랜트를 지키고 온도차를 측정하도록 설계된 이 제품을 통해 막대한 손실을 초래하는 고장이 발생하기 전에 문제점을 확인하고 공장 가동 중단을 사전에 방지하고 작업자 안전을 보장할 수 있습니다.
중요 장비 보호
FLIR A 310 f는 PC에서 라이브 시청을 위한 이더넷 동영상 스트리밍 기능 및 이더넷 케이블 관련 통신 및 전원 기능 역시 갖추고 있습니다.
A310 f는 스팟, 영역 및 온도차 측정을 제공하며 분석, 내부 온도 또는 디지털 입력에 따라 알람을 제공할 수 있습니다.
A310 f는 IP66 요구조건에 부합하는 매우 견고한 시스템으로 먼지나 수분으로부터 카메라를 보호합니다.
Accessories
Resources & Support
Brochure
FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.