FLIR A310 pt 열화상 카메라는 어디에나 통합 설치가 가능하며 중요 장비와 기타 소중한 자산의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 플랜트를 지키고 온도차를 측정하도록 설계된 이 제품을 통해 막대한 손실을 초래하는 고장이 발생하기 전에 문제점을 확인하고 공장 가동 중단을 사전에 방지하고 작업자 안전을 보장할 수 있습니다. FLIR A310 pt는 다음을 포함한 온도 측정 기능을 요구하는 다양한 분야에 적합합니다: 변전소, 변압기, 폐기물 벙커, 석탄 더미 모니터링

FLIR A310 pt 팬/틸트는 1대 또는 여러 대의 카메라 솔루션을 구축하기 위해 필요한 모든 제원과 기능을 갖추고 있습니다. FLIR A310 pt는 +/- 360º 연속 회전이 가능하며 +/- 45º 기울일 수 있습니다. 넓은 영역에서 사용하기에 적합합니다. 일반적으로 표준 이더넷 하드웨어 및 소프트웨어 프로토콜을 활용하는 석탄 더미, 폐기물 벙커, 변전소 모니터링 등에 사용됩니다. FLIR A310 pt는 멀티 센서로 저조도 36x 줌 컬러 CCD 카메라가 장착되어 있습니다.
A310 pt는 IP66 요구조건을 충족하는 매우 견고한 시스템으로 카메라를 먼지나 수분으로부터 보호합니다. 각각의 FLIR A310 pt는 하나의 FLIR 센서 매니저 사본이 제공됩니다. 이러한 직관적인 소프트웨어를 통해 사용자는 TCP/IP 네트워크에서 카메라를 관리 및 제어할 수 있습니다.

액세서리

  1. Adapter Plate (4119468)

리소스 및 지원

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.