Discontinued

FLIR A35sc 테스트 키트

벤치탑 열화상 카메라

구매후 정보 문의

Recommended Replacement: FLIR A50/A70 Research & Development Kits

FLIR A50/A70 Research & Development Kits are affordable, ready-to-use solutions for thermal imaging analysis in proof-of-concept electronics testing and R&D applications. Providing thousands of temperature measurement points, users can eliminate thermal guesswork, reduce product development time, and increase product efficiency and reliability.

FLIR A35sc 벤치탑 검사 키트를 활용하면, 매번 측정 지점을 정확히 파악하고 측정 값을 신뢰 할 수 있습니다. 열전대 또는 스팟 고온계와는 달리, A35sc는 단 몇 초 만에 목표물을 대상으로 수천 개의 온도 데이터를 측정 하고 신뢰도 높은 데이터를 제공합니다. kit's 렌즈와 최신 분석 소프트웨어가 제공되는 A35sc는 산업 및 R&D 연구소를 위한 가장 신뢰할 수 있는 온도 측정 솔루션입니다.

신뢰할 수 있는 벤치탑 검사
A325sc는 60 Hz 속도로 이더넷 상에서 14-비트, 320 * 240 분해능, 데이터 스트리밍을 지원합니다.
GigE Vision 및 GenICam 호환성 덕분에 설정이 간편하며 타사 소프트웨어와 간편하게 통합 설치 할 수 있습니다.
A325sc는 FLIR ResearchIR 맥스 소프트웨어 또는 MathWorks®, Matlab, 직관적 보기 및 녹화, 최신 프로세싱 기능과 원활하게 작동합니다.

사양

Highlighted
IR Resolution 320 × 256 pixels
Resolution 320x256
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 7.5–13 µm
Detector Type Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
f number 1.25
Sensitivity <0.05°C @ +30°C/50mK
Thermal Sensitivity_NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
Temperature Range -25°C~+135°C / -40°C~+550°C
Focus Fixed
이미징 및 광학
Detector Pitch 25 µm
Detector Time Constant Typical 12 ms
Detector Type Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
Digital Data Streaming to PC 기가비트 이더넷
f number 1.25
Field of view [FOV] 48° × 39°
Focal Length 9 mm (0.35 in.)
Focus Fixed
Image Frequency 60 Hz
IR Resolution 320 × 256 pixels
Minimum Focus Distance 3.2 cm (1.6 in.)
Minimum Spot Size 100 마이크론
Resolution 320x256
Sensitivity <0.05°C @ +30°C/50mK
Spatial resolution [IFOV] 2.78 mrad
Spectral Range 7.5–13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
측정 및 분석
Accuracy 검침 결과의 ±5°C 또는 ±5%
Atmospheric transmission correction Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity
Camera size [L x W x H] 106 × 40 × 43 mm (4.2 × 1.6 × 1.7 in.)
Emissivity Correction Variable from 0.5 to 1.0
External Optics and Windows Correction Automatic, based on input of optics/window transmission and temperature
Measurement Corrections Global object parameters
Object Temperature Range -25°C to 135°C (-13 to 275°F) / –40°C to 550°C (-40 to 1022°F)
Optics Transmission Correction Automatic, based on signals from internal sensors
Reflected apparent temperature correction Automatic, based on input of reflected temperature
Temperature Range -25°C~+135°C / -40°C~+550°C
Time vs Temperature Plotting 있음
통신 및 데이터 저장 공간
Digital input purpose General purpose
Digital Inputs General Purpose, 1× opto-isolated, "0" <1.2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Digital I_O connector type 12-pole M12 connector (shared with Digital Synchronization and External power)
Digital I_O isolation voltage 500 VRMS
Digital I_O supply voltage 2–40 VDC, max 200 mA
Digital Output Purpose General purpose output to ext. device (programmatically set)
Digital Outputs 1× opto-isolated, 2–40 VDC, max 185 mA
Digital Synchronization Connector Type 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and External power)
Ethernet Control and image
Ethernet Communication GigE Vision ver. 1.2 Client API GenICam compliant
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming 8-bit monochrome @ 60 Hz •Signal linear/ DDE •Automatic/ Manual •Flip H&V 14-bit 320 × 256 pixels @ 60 Hz •Signal linear/ DDE •Temperature linear GigE Vision and GenICam compatible
Ethernet Power Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0 Power
Ethernet Protocols TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type Gigabit Ethernet
Synchronization in 1×, non-isolated
Synchronization in_purpose Frame sync in to control camera
Synchronization in_type LVC Buffer @3.3V, "0" <0.8 V, "1" >2.0 V.
Synchronization out 1×, non-isolated
Synchronization out_purpose Frame sync out to control another Ax5 camera
Synchronization Out_type LVC Buffer @ 3.3V, "0"=24 MA max, "1"= –24 mA max.
일반
Base Mounting 4 × M3 thread mounting holes (bottom)
Housing material Magnesium and aluminum
Package Includes Hard transport case Infrared camera with lens Base support Cable tie (2 ea.) Ethernet cable CAT-6, 2m/6.6 ft (2 ea.) FLIR ResearchIR Standard 4 Focus adjustment tool Gooseneck Mains cable kit (UK,EU,US) PoE Injector (power over Ethernet) Printed documentation Table stand
Packaging Size 370 x 180 x 320 mm (14.6 x 7.1 x 12.6 in.)
Packaging Type Cardboard box
Research IR Software Included 있음
Weight 0.200 kg (0.44 lb.)
전력
External Power Connector Type 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and Digital Synchronization )
External Power Operation 12/24 VDC, <3.5 W nominal <6.0 W absolute max
Voltage Allowed range 10–30 VDC
환경 및 인증
EMC •EN 61000-6-2 (Immunity) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Encapsulation IP 40 (IEC 60529) with base support mounted
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F)
Operating Temperature Range –15°C to 50°C (5°F to 122°F) The operating temperature range assumes that the camera is mounted on the base support (included in the package) or a similar type of heatsink.
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20 (on three sides)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6 & MIL-STD810G)

Resources & Support

녹화된 웨비나

Thermal Benchtop Kit Webinar

지금 보기

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.