단종

Flir A38/A68

머신 비전용 열화상 카메라

Flir A38/A68 열화상 카메라는 산업 자동화 및 머신 비전 응용 분야를 위한 Flir의 가장 작은 비냉각 장파 적외선 카메라입니다. 공정 제어 및 품질 보증에 사용하기 위해 특별히 설계된 이 열화상 온도 센서는 작은 온도 변화를 감지하는 것이 중요한 응용 분야에서 시각적인 온도 정보를 제공하여 주요 의사 결정을 지원합니다. 콤팩트한 크기와 복잡하지 않은 카메라 설계로 안정적이고 견고한 열화상 데이터를 제공하며 PoE(Power over Ethernet) 및 확장된 작동 온도 범위를 통해 간단히 연결할 수 있어 산업 환경에 이상적인 열화상 카메라입니다.

복잡하지 않은 디자인에 60Hz 프레임 속도, 8비트 및 16비트 비디오 스트리밍, 이더넷 전원 장치 등 중요한 기능을 갖추고 있습니다.
표준 비전 카메라 프로토콜을 사용하면 카메라를 GenICam™ 호환 소프트웨어와 원활하게 연동할 수 있어 시스템 개발 및 솔루션 배포가 가속화됩니다.
29 × 36 × 59mm 크기의 Flir A38/A68 카메라는 좁은 공간에도 충분히 들어갈 수 있을 정도로 작지만 최고 60°C의 온도를 견딜 수 있을 정도로 견고합니다.

사양

강조 표시됨
이더넷 인터페이스 Wired
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
이미지 주파수 A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
열 감도_NETD <50 mK @ 25°C ambient
통신 및 데이터 저장 공간
연결 유형 RJ-45
이더넷 For control, image, and power
이더넷 유형 Gigabit Ethernet
이더넷 인터페이스 Wired
이더넷 전원 Power over Ethernet (PoE)
이더넷 통신 GigE Vision / GenICam
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 GigEVision
이미징 및 광학
F_번호 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
색상 Black
스펙트럼 범위 8–14 µm (LWIR)
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
열 감도_NETD <50 mK @ 25°C ambient
이미지 주파수 A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
적외선 해상도 A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
초점 Fixed
초점 길이 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
최소 초점 거리 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
탐지기 피치 17 µm
화소 형식 Mono8 or 16-bit/pixel
일반
무게 [렌즈 제외] 67 g (2.4 oz)
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
패키지 포함 내역 Infrared camera
포장 무게 0.23 kg (0.51 lb)
포장 크기 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
포장 형태 Cardboard box
환경 및 인증
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
보관 온도 범위 -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
삼각대 마운트 UNC ¼″-20
습도 [작동 및 저장] Maximum 80% relative humidity, non-condensating
안전 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
작동 온도 범위 –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
진동 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
충격 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
전력
전력 소비량 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

수출 제한