FLIR A500f/A700f 고급 스마트 센서

상황 모니터링 및 조기 화재 감지를 위한 고정 장착 열화상 카메라

FLIR A500f 및 A700f 고급 스마트 센서 열화상 카메라는 실외 상황 모니터링 및 조기 화재 감지 응용 분야를 위한 내장형 카메라 분석 및 경보 기능을 원하는 사용자에게 이상적입니다. 이러한 카메라는 기업이 자산을 보호하고, 안전을 개선하며, 가동 시간을 극대화하고, 유지보수 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 열악한 환경 조건을 견디도록 설계된 보호 하우징을 특징으로 하는 FLIR A500f/A700f 카메라는 새로운 또는 기존 네트워크에 간편하게 포함할 수 있도록 최고의 열화상과 에지 컴퓨팅 및 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 결합합니다. VMS 통합의 경우 열 스트림과 가시 스트림을 독립적으로 또는 동시에 볼 수 있습니다. 이 카메라는 HMI/SCADA 시스템에서 쉽게 추가, 설정 및 작동할 수 있어 자동화 시스템 솔루션 제공업체에 유리한 조건을 제공합니다.

보호 하우징은 -30°C ~ 50°C의 온도를 견딜 수 있어 까다로운 환경 조건 및 도난으로부터 높은 수준의 보호 기능을 제공합니다.
다양한 통신 및 제어 옵션을 통해 HMI/SCADA, ONVIF, Modbus, MQTT 및 REST API 프로토콜을 포함한 표준 보안 및 IiOT 솔루션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
A500f/A700f 카메라는 최대 640 × 480 열 해상도, 원격 모터 포커스, FSX®(Flexible Scene Enhancement) 기술 및 3개의 시야각을 갖추고 있어 항상 안정적인 측정을 제공합니다.

사양

강조 표시됨
디지털 I_O 커넥터 유형 하우징 내부의 단자 블록
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저)= 0–1.5V, Vin(고)= 3–25V
디지털 출력 용도 • 알람 기능으로서, 외부 장치에 출력• 장애(NC)
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
인코딩 비디오 스트림: H.264, MPEG4 또는 MJPEG 라디오메트릭 스트림: 압축 JPEG-LS, FLIR 라디오메트릭
이더넷 인터페이스 유선
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 클래스 B, FCC 파트. 15 클래스 B
마운트 장착 별도 구매, 기둥 및 벽 어댑터 이용 가능
F-값 14°: 1.5
24°: 1.3
42°: 1.1
80°: 1.3
이미지 주파수
이미지 주파수 30Hz
정확도 ±2°C 또는 주변 온도 15°~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우 판독값의 ±2%
알람 기능 임의의 선택된 측정 기능, 디지털 입력 및 내부 카메라 온도에서
알람 출력 • 디지털 출력• 이메일(SMTP)(푸시)• 이더넷/IP• 파일 전송(FTP)(푸시)• Modbus TCP 서버(풀)• MQTT(푸시)• RESTful API를 통한 쿼리(풀)• 이미지 또는 비디오 저장
통신 및 데이터 저장 공간
RS_232 M8 A 코드의 수 커넥터가 카메라에 직접 연결, 하우징 내부
디지털 I_O 분리 전압 500VRMS
디지털 I_O 커넥터 유형 하우징 내부의 단자 블록
디지털 입력 용도 NUC, NUC 비활성화, 알람
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저)= 0–1.5V, Vin(고)= 3–25V
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
디지털 출력 용도 • 알람 기능으로서, 외부 장치에 출력• 장애(NC)
멀티캐스트
이더넷 제어, 결과, 이미지 및 전원용
이더넷 유형 10/100Base-T
이더넷 인터페이스 유선
이더넷 전원 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af 클래스 3
이더넷 커넥터 유형 IP67 정격 RJ45 포트
이더넷 통신 TCP/IP 소켓 기반 FLIR 독점
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp(서버), FTP(클라이언트), SMTP, DHCP, MDNS(Bonjour), uPnP
이미지 저장 최대 100 FLIR 라디오메트릭 JPEG 레코딩; 다음의 기능으로 저장: 경보, 스케줄링 또는 사용자 상호 작용(카메라 웹)
인코딩 비디오 스트림: H.264, MPEG4 또는 MJPEG 라디오메트릭 스트림: 압축 JPEG-LS, FLIR 라디오메트릭
이미징 및 광학
F-값 14°: 1.5
24°: 1.3
42°: 1.1
80°: 1.3
MSX 14°, 24° 예, 42°: 예
80°: NA
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 카메라의 IR 해상도에 따라 다름: 320 × 240픽셀: 5.2mrad/픽셀 464 × 348픽셀: 3.6mrad/픽셀 640 × 480픽셀: 2.6mrad/픽셀
대비 강화 FSX® /히스토그램 이퀄라이제이션(IR 전용)
동영상 스트리밍 RTSP 프로토콜
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 FLIR Atlas SDK에 대한 RTSP 프로토콜
렌즈 구분 자동
멀티_스트리밍
스트리밍 해상도 A500f-14°, A500f-24°, A500f-42°: 비디오 스트림 0: 640 × 480픽셀 비디오 스트림 1: 1280 × 960픽셀 방사 분석 스트림: 464 × 348픽셀
A500f-80°: 비디오 스트림 0: 640 × 480픽셀
방사 측정 스트림: 464 × 348픽셀
A700f-14°, A700f-24°, A700f-42°: 비디오 스트림 0: 640 × 480픽셀 비디오 스트림 1: 1280 × 960픽셀 방사 측정 스트림: 640 × 480픽셀
A700f-80°: 비디오 스트림 0: 640 × 480픽셀
방사 측정 스트림: 640 × 480픽셀
스펙트럼 범위 7.5–14µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 14°: 14° × 10°
24°: 24° × 18°
42°: 42° × 32°
80°: 80° × 63°
실화상 해상도 1280 × 960
오버레이 포함/ 제외
이미지 주파수 30Hz
이미지 주파수
적외선 해상도 A500f: 464 × 348
A700f: 640 × 480
초점 전동식 초점, 수동 및 명령 자동(광경 대비 방법)
초점 길이 14°: 29mm
24°: 17mm
42°: 10mm
80°: 5mm
초점면 배열 [FPA] 비냉각 방식 마이크로볼로미터
최소 초점 거리 14°: 1.0m
24°: 0.15m
42°: 0.15m
80°: 0.1m
탐지기 시간 제한 A500f: 일반 10ms
A700f: 일반 7ms
탐지기 피치 A500f: 17µm
A700f: 12µm
판독 측정 결과:• 이더넷/IP• Modbus TCP 서버(풀)• Modbus TCP 클라이언트(푸시)• MQTT(푸시)• REST API(GET/POST)• 측정 및 정지 이미지(방사성 JPEG, 실화상 640 × 480, 실화상 1280 × 960)• 웹 인터페이스
측정 및 분석
대기 투과 보정 거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준
대상 온도 범위 -30°C~50°C
사전 측정 설정
알람 기능 임의의 선택된 측정 기능, 디지털 입력 및 내부 카메라 온도에서
알람 출력 • 디지털 출력• 이메일(SMTP)(푸시)• 이더넷/IP• 파일 전송(FTP)(푸시)• Modbus TCP 서버(풀)• MQTT(푸시)• RESTful API를 통한 쿼리(풀)• 이미지 또는 비디오 저장
자동 냉온 감지 상자 안에 표시된 최대/최소 온도 값 및 위치
정확도 ±2°C 또는 주변 온도 15°~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우 판독값의 ±2%
측정 도구 10 스폿미터, 10 박스 또는 마스크 폴리곤, 3 델타(값/참조/외부 잠금장치의 차이), 2 등온선(위/아래/간격), 2 이소커버리지, 1 참조 온도, 2 선, 1 폴리라인최대 12개 동시 측정 기능.
측정 보정 글로벌 개체 매개변수; 분석 기능에 따른 로컬 매개변수
일반
크기 [L x W x H] 51.5×17.7×22.9cm
하우징 소재 알루미늄 하우징, ABS의 선쉴드
환경 및 인증
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 클래스 B, FCC 파트. 15 클래스 B
ONVIF 적합성 예. ONVIF 프로파일 S
마운트 장착 별도 구매, 기둥 및 벽 어댑터 이용 가능
인캡슐레이션 IP67
작동 온도 범위 -30°C~50°C
전력
전력 소비량 30W PoE, PoE+, 유형 2. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
사용자 인터페이스
웹 인터페이스

액세서리

리소스 및 지원

비고: 추가 지원 관련 자료는 Support.FLIR.com을 방문하십시오. 

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

Brochure

FLIR 자동화 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기