FLIR A50/A70 연구개발 키트

고정 장착형 열화상 카메라

FLIR A50/A70 연구개발 키트는 개념 증명 전자 부품 테스트 및 R&D 응용 분야에서 열화상 분석을 위한 합리적인 가격의 즉시 사용 가능한 솔루션입니다. 수천 개의 온도 측정 지점을 제공하여 사용자는 열 추측을 제거하고, 제품 개발 시간을 단축하며 제품 효율성과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 이 키트는 시스템의 열정보를 완전히 이해해야 하거나 중요한 결정을 지원하기 위해 논리적으로 합당한 열 데이터가 필요한 엔지니어 및 기술자에게 적합한 선택입니다. 사용자는 포함된 FLIR Research Studio 소프트웨어를 사용하여 열 데이터를 신속하게 보고, 기록하고, 분석하고 공유하거나 산업 표준 연결을 활용하여 필요할 때 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.

기술검증 절차의 전자 부품 테스트 및 R&D에서 열화상 분석을 위한 합리적인 가격의 즉시 사용 가능한 솔루션입니다.
최대 640 × 480(307,200 픽셀) 열 해상도, ± 2°C 정확도 및 MSX®가 탑재된 내장형 실화상 카메라를 통해 열 특성을 신속하게 파악하여 추측을 방지하고 제품 개발 시간을 단축합니다.
제한된 램프 업 시간과 간단한 비독점 산업 표준 인터페이스를 통해 더 빨리 테스트를 시작하십시오. 포함된 FLIR Research Studio 소프트웨어로 정성 및 정량 열 분석을 수행합니다(1년 라이선스 포함).
M 스타일 커넥터가 있는 IP66 등급 카메라를 어느 곳에서나 쉽게 설치할 수 있습니다. GigE Vision 및 GenICam 프로토콜을 사용하여 설계 및 테스트에서 프로세스 제어로 전환합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 A50 R&D 키트 29°, A50 R&D 키트 51°, A50 R&D 키트 95°: 464 × 348
A70 R&D 키트 29°, A70 R&D 키트 51°, A70 R&D 키트 95°: 640 × 480
탐지기 피치 17µm
스펙트럼 범위 7.5–14.0 µm
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
동작 범위 16비트
열 감도_NETD <50mK
프레임률 30Hz
표준 온도 범위 A50 R&D 키트 29°, A50 R&D 키트 51°, A50 R&D 키트 95°: -20°C~175°C, 175°C~1000°C
A70 R&D 키트 29°, A70 R&D 키트 51°, A70 R&D 키트 95°: -20°C~175°C, -20°C~250°C, 175°C~1000°C
초점 포함된 초점 도구를 이용해 조정 가능
이미징 및 광학
PC로 디지털 데이터 스트리밍 포함된 Research Studio 소프트웨어를 실행하는 워크스테이션을 통해
동작 범위 16비트
렌즈 A50 R&D 키트 29°, A70 R&D 키트 29°: 29° 고정
A50 R&D 키트 51°, A70 R&D 키트 51°: 51° 고정
A50 R&D 키트 95°, A70 R&D 키트 95°: 95° 고정
렌즈 구분 없음
매크로 모드 아니요
사용 가능한 렌즈 고정 렌즈 전용
스펙트럼 범위 7.5–14.0 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] A50 R&D 키트 29°, A70 R&D 키트 29°: 29° × 22°
A50 R&D 키트 51°, A70 R&D 키트 51°: 51° × 39°
A50 R&D 키트 95°, A70 R&D 키트 95°: 95° × 74°
실화상 카메라 포함됨, 1280 × 960 해상도
열 감도_NETD <50mK
이미지 모드 열, 비주얼, MSX®, FSX®
적외선 해상도 A50 R&D 키트 29°, A50 R&D 키트 51°, A50 R&D 키트 95°: 464 × 348
A70 R&D 키트 29°, A70 R&D 키트 51°, A70 R&D 키트 95°: 640 × 480
초점 포함된 초점 도구를 이용해 조정 가능
최소 초점 거리 A50 R&D 키트 29°, A70 R&D 키트 29°: 0.25m
A50 R&D 키트 51°, A70 R&D 키트 51°: 0.2m
A50 R&D 키트95°, A70 R&D 키트 95°: 0.1m
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 17µm
프레임률 30Hz
측정 및 분석
정확도 ±2°C 또는 주변 온도 15°C~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우 판독값의 ±2%
표준 온도 범위 A50 R&D 키트 29°, A50 R&D 키트 51°, A50 R&D 키트 95°: -20°C~175°C, 175°C~1000°C
A70 R&D 키트 29°, A70 R&D 키트 51°, A70 R&D 키트 95°: -20°C~175°C, -20°C~250°C, 175°C~1000°C
통신 및 데이터 저장 공간
WiFi 있음, 암 RP-SMA 커넥터; P2P(애드혹) 또는 인프라(네트워크)
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 수 12핀 A-코드(외부 전원 공유)
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저) = 0–1.5V, Vin(고) = 3–25V
디지털 출력 3× 광학 절연, 0 ~ 48V DC, 최대. 350mA(60°C에서 200mA로 정격 감소); 솔리드 스테이트 옵토 릴레이, 장애 출력(NC)으로서 1× 전용
이더넷 이미지 스트리밍
이더넷 전원 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af 등급 3
이더넷 커넥터 유형 M12 8핀 X 코드, 암
이더넷 통신 GigE Vision 버전 1.2, 클라이언트 API GenICam 호환, TCP/IP 소켓 기반(FLIR 독점)
제어 및 조종 기가비트 이더넷(RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
일반
크기 [L x W x H ] (렌즈 포함) 107 × 67 × 57mm, 하단 냉각판 제외
전력
외부 전압 24/48V DC, 8W 최대
전원 Power over Ethernet 또는 외부
전원 연결 M12 수 12핀 A-코드(디지털 I/O와 공유)
전원 케이블 구성 Power over Ethernet 또는 외부
환경 및 인증
마운트 장착 1/4-20 UNC 깊이 7mm +Ø5 깊이 2.7mm
보관 온도 범위 IEC 68-2-1 및 IEC 68-2-2, 16시간 동안 -40°C~70°C
인캡슐레이션 IEC 60529 및 IP66
작동 온도 -20°C~50°C, 냉각판 포함, 최대 카메라 케이스 온도: 65°C
진동 IEC 60068-2-6, 10Hz ~ 58Hz에서 0.15 mm, 58Hz ~ 500Hz에서 2g, 정현파 IEC 61373 카테고리 1(레일웨이)
충격 IEC 60068-2-27, 25g

리소스 및 지원

비고: 추가 지원 관련 자료는 Support.FLIR.com을 방문하십시오. 

Datasheet

KR-A50_A70_R&D_KIT 데이타시트

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.