FLIR A615

열화상 머신 비전 카메라

FLIR A615는 상태 모니터링, 공정 관리/품질 보증 및 화재 예방을 위한 관리가 간편하고 저렴하며 작은 크기의 열화상 카메라입니다. 이 카메라는 PC로 완전 제어되며 National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec, Stemmer Imaging과 같은 타사 머신 비전 소프트웨어와 플러그앤플레이 연결이 가능합니다.

중요 장비 보호
FLIR A615에는 640 x 480 픽셀 마이크로볼로미터가 장착되어 있어 먼 거리에서도 정확성을 보장하기 위해 50 mK 수준의 작은 온도차를 탐지할 수 있습니다.
16-비트 온도 선형 출력 덕분에 타사 소프트웨어를 이용해 비접촉 모드로 온도를 측정합니다.
50 Hz 또는 고속 프로세스를 위해 200 Hz의 윈도우 모드에서 풀프레임 16 비트 이미지를 스트리밍합니다.

사양

강조 표시됨
디지털 I_O 커넥터 유형 6극 분리형 나사 단자
디지털 입력 항목 2 광학 절연, 10–30VDC
디지털 출력 용도 외부 장치로 출력(프로그래밍 방식으로 설정)
디지털 출력 2 광학 절연, 10–30VDC, 최대 100mA
EMC EN 61000-6-2:2001(불변성), EN 61000-6-3:2001(방출), FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출)
F-값 1.0
이미지 주파수 50Hz(윈도잉이 있는 100/200Hz)
열 감도_NETD <0.05°C @ +30°C / 50mK
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
통신 및 데이터 저장 공간
USB 제어 및 이미지
USB_이미지 스트리밍 16비트 640 × 480
USB_커넥터 유형 USB Mini-B
USB_통신 TCP/IP 소켓 기반 FLIR 독점
USB_표준 USB 2 HS
USB_프로토콜 TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB(CIFS), DHCP, MDNS(Bonjour), uPnP
디지털 I_O 공급 전압 12/24VDC, 최대 200mA
디지털 I_O 분리 전압 500VRMS
디지털 I_O 커넥터 유형 6극 분리형 나사 단자
디지털 입력 용도 이미지 태그(시작, 중지, 일반), 이미지 흐름 제어 (스트림 켜기/끄기), 입력 외부 장치(프로그래밍 방식으로 읽기)
디지털 입력 항목 2 광학 절연, 10–30VDC
디지털 출력 2 광학 절연, 10–30VDC, 최대 100mA
디지털 출력 용도 외부 장치로 출력(프로그래밍 방식으로 설정)
이더넷 제어 및 이미지
이더넷 유형 기가비트 이더넷
이더넷 이미지 스트리밍 50Hz에서 16비트 640 × 480픽셀, 100Hz에서 16비트 640 × 240픽셀, 200Hz에서 16비트 640 × 120픽셀(신호 선형, 온도 선형, 방사 측정 GigE Vision 및 GenICam 호환)
이더넷 커넥터 유형 RJ-45
이더넷 통신 TCP/IP 소켓 기반 FLIR 독점 및 GenICam 프로토콜
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB(CIFS), DHCP, MDNS(Bonjour), uPnP
이미징 및 광학
F-값 1.0
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] A615, FOV 15°: 0.41mrad
A615, FOV 25°: 0.68mrad
A615, FOV 45°: 1.23mrad
A615, FOV 7°: 0.19mrad
A615, FOV 80°: 15°: 2.62mrad
렌즈 구분 자동
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] A615, FOV 15°: 15° × 11°(19° 대각선)
A615, FOV 25°: 25° × 19°(31° 대각선)
A615, FOV 45°: 45° × 34°(55° 대각선)
A615, FOV 7°: 7° × 5.3°(8.7° 대각선으로)
A615, FOV 80°: 80° × 64.4°(92.8° 대각선)
열 감도_NETD <0.05°C @ +30°C / 50mK
이미지 주파수 50Hz(윈도잉이 있는 100/200Hz)
적외선 해상도 640 × 480픽셀
초점 자동 또는 수동(내장 모터)
초점 길이 A615, FOV 15°: 41.3mm
A615, FOV 25°: 24.6mm
A615, FOV 45°: 13.1mm
A615, FOV 7°: 88.9mm
A615, FOV 80°: 6.5mm
최소 초점 거리 A615, FOV 15°: 0.50m
A615, FOV 25°: 0.25m
A615, FOV 45°: 0.15m
A615, FOV 7°: 2.0m
A615, FOV 80°: 65mm
카메라 크기(렌즈 제외) [L x W x H] 203 × 73 × 75mm
탐지기 시간 제한 일반 8ms
탐지기 피치 17µm
측정 및 분석
광 전송 보정 자동(내부 센서의 신호 기준)
대기 투과 보정 자동(거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준)
대상 온도 범위 -20~+150°C +100~+650°C +300~+2000°C
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 자동(반사 온도 입력 기준)
방사율 보정 기능 0.01~1.0의 변수
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 자동(광학/창 전송 및 온도 입력 기준)
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
측정 보정 글로벌 개체 매개변수
카메라 크기 [L x W x H] A615, FOV 15°: 222 × 73 × 75mm
A615, FOV 25°: 216 × 73 × 75mm
A615, FOV 45°: 225 × 73 × 75mm
A615, FOV 7°: 271 × 126 × 128mm
A615, FOV 80°: 297 × 73 × 75mm
일반
목차 단단한 운송 케이스 또는 골판지 상자, 렌즈 장착 열화상 카메라, 유틸리티 CD-ROM, 교정 인증, 이더넷™ 케이블, USB 케이블(FLIR A615), 주 전원 케이블, 전원 케이블(피그테일), 전원 공급 장치, 초기 설정 가이드, 인쇄된 중요 정보 가이드, 사용자 설명서 CD-ROM, 보증 연장 카드 또는 등록 카드, 6극 나사 단자(카메라에 장착)
포장 크기 FOV 15, FOV 25: 360 x 180 x 550mm
FOV 7: 400 x 400 x 540mm
FOV 80: 370 x 190 x 630mm
하우징 소재 알루미늄
환경 및 인증
EMC EN 61000-6-2:2001(불변성), EN 61000-6-3:2001(방출), FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출)
보관 온도 범위 –40°C~+70°C
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간 95% 상대 습도 +25°C~+40°C
인캡슐레이션 IP 30(IEC 60529)
작동 온도 범위 –15°C ~ +50°C
진동 2g(IEC 60068-2-6)
충격 25g(IEC 60068-2-27)
전력
외부 전원 연결 12/24VDC, 24W 절대 최대
외부 전원 커넥터 유형 2극 분리형 나사 단자
전압 허용 범위 10–30VDC

액세서리

리소스 및 지원

기본 지식 정보

FLIR A 시리즈 기능 비교 매트릭스 - 이미지 스트리밍 카메라

방법 알아보기

Datasheet

A315 A615 데이타 쉬트

User Manual

A3xx A6xx Series 사용자 메뉴얼

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 자동화 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.