Discontinued

FLIR A65sc Test Kit

벤치탑 열화상 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

Recommended Replacement: FLIR A50/A70 Research & Development Kits

FLIR A50/A70 Research & Development Kits are affordable, ready-to-use solutions for thermal imaging analysis in proof-of-concept electronics testing and R&D applications. Providing thousands of temperature measurement points, users can eliminate thermal guesswork, reduce product development time, and increase product efficiency and reliability.

FLIR A65sc 벤치탑 테스트 키트는 크기 제한이 중요한 공학 및 과학 실험실에 적합합니다. 비냉각식 산화바나듐 (VOx) 디텍터는 목표물에서 수 천 개의 온도 측정점을 가진 장파장 열화상을 만들기 때문에 열전대나 스팟 (spot) 고온계보다 신뢰할 수 있으며 종합적인 결과를 제공합니다. kit’s 렌즈와 최신 분석 소프트웨어가 제공되는 A65sc는 산업 및 R&D 연구소를 위한 가장 신뢰할 수 있는 온도 측정 솔루션입니다.

첨단 벤치탑 열화상 검사
327,680 (640 x 512) 열화상 픽셀에서 즉각적인 비접촉식 측정을 통해 더 이상 핫스팟을 어림짐작으로 추측할 필요가 없습니다.
+/- 5% 정확도와 <50 mK의 열감도/NETD를 가진 A65sc는 미세한 열 변화를 정확하게 측정할 수 있습니다.
GigE Vision 및 GenICam 호환성을 통해 A65sc는 IMAQ Vision이나 다른 소프트웨어 패키지와 플러그앤플레이 연결이 가능합니다.

사양

Highlighted
IR Resolution 640 × 512 픽셀
Resolution 640 512×
Detector Pitch 17µm
Spectral Range 7.5–13µm
Detector Type 초점면 배열(FPA), 비냉각식 VOX 마이크로볼로미터
f number 1.25
Sensitivity <0.05°C @ 30°C/50mK
Thermal Sensitivity_NETD <0.05°C @ 30°C(86°F) / 50mK
Temperature Range -25°C~135°C / -40°~550°C
Focus 고정
이미징 및 광학
Detector Pitch 17µm
Detector Time Constant 일반 12ms
Detector Type 초점면 배열(FPA), 비냉각식 VOX 마이크로볼로미터
Digital Data Streaming to PC 기가비트 이더넷
f number 1.25
Field of view [FOV] 45° × 37°
Focal Length 13mm
Focus 고정
Image Frequency FLIR A65, f=13 mm, SC 키트 포함 (7.5 Hz): 7.5 Hz
A65sc: 30Hz
IR Resolution 640 × 512 픽셀
Minimum Spot Size 100 미크론
Resolution 640 512×
Screen EST Mode 아니요
Sensitivity <0.05°C @ 30°C/50mK
Spatial resolution [IFOV] 1.31mrad
Spectral Range 7.5–13µm
Thermal Sensitivity_NETD <0.05°C @ 30°C(86°F) / 50mK
측정 및 분석
Accuracy ±5°C(±9°F) 또는 ±판독값의 5%
Atmospheric transmission correction 자동(거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준)
Camera size [L x W x H] 106 × 40 × 43mm
Emissivity Correction 0.5~1.0의 변수
External Optics and Windows Correction 자동(광학/창 전송 및 온도 입력 기준)
Measurement Corrections 글로벌 개체 매개변수
Object Temperature Range -25°C~135°C / –40°C~550°C
Optics Transmission Correction 자동(내부 센서의 신호 기준)
Reflected apparent temperature correction 자동(반사 온도 입력 기준)
Temperature Range -25°C~135°C / -40°~550°C
Time vs Temperature Plotting
통신 및 데이터 저장 공간
Digital input purpose 범용
Digital Inputs 1× 광학 절연, "0" <1.2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Digital I_O connector type 12극 M12 커넥터(디지털 동기화 및 외부 전원과 공유)
Digital I_O isolation voltage 500VRMS
Digital I_O supply voltage 2–40 VDC, 최대 200mA
Digital Output Purpose 외부 장치로 범용 출력(프로그래밍 방식으로 설정)
Digital Outputs 1× 광학 절연, 2–40 VDC, 최대 185mA
Digital Synchronization Connector Type 12극 M12 커넥터(디지털 I/O 및 외부 전원과 공유)
Ethernet 제어 및 이미지
Ethernet Communication GigE Vision 버전 1.2 클라이언트 API GenICam 호환
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming 8비트 모노크롬 @ 60Hz 신호 선형/ DDE 자동/ 수동 플립 H&V 14비트 320 × 256픽셀 @ 60Hz 신호 선형/ DDE 온도 선형 GigE Vision 및 GenICam 호환
Ethernet Power 이더넷 전원장치, PoE IEEE 802.3af 등급 0 전원
Ethernet Protocols TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 기가비트 이더넷
Synchronization in 1×, 비절연
Synchronization in_purpose 카메라를 제어하기 위한 프레임 동기화 입력
Synchronization in_type LVC 버퍼 @3.3V, "0" <0.8 V, "1" >2.0 V.
Synchronization out 1×, 비절연
Synchronization out_purpose 다른 Ax5 카메라를 제어하기 위한 프레임 동기화 출력
Synchronization Out_type LVC 버퍼 @ 3.3V, 최대 "0"=24mA, 최대 "1"= –24mA
일반
Base Mounting 4 × M3 나사 장착 구멍(하단)
Housing material 마그네슘 및 알루미늄
Packaging Size FLIR A65, f=13 mm, SC 키트 포함 (7.5 Hz): 370 x 180 x 320mm
295 x 200 x 105mm
Research IR Software Included
Weight 0.200kg
전력
External Power Connector Type 12극 M12 커넥터(디지털 I/O 및 디지털 동기화와 공유)
External Power Operation 12/24 VDC, < 3.5 W 공칭 < 6.0 W 절대 최대
Voltage 허용 범위 10–30VDC
환경 및 인증
EMC EN 61000-6-2(불변성) EN 61000-6-3(방출) FCC 47 CFR Part 15 Class B(방출)
Encapsulation 베이스 지지대가 장착된 IP 40(IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24시간 95% 상대 습도 25°C~40°C(77°F~104°F)
Operating Temperature Range –15°C~50°C 작동 온도 범위는 카메라가 베이스 지지대(패키지에 포함됨) 또는 유사한 유형의 방열판에 장착되어 있다고 가정합니다.
Shock 25g(IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –40°C~70°C(–40°F~158°F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20(3면에서)
Vibration 2g(IEC 60068-2-6 및 MIL-STD810G)

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.