단종

FLIR A6604

연속 가스 누출 탐지 카메라

FLIR의 광학 가스 이미징 (OGI) 카메라는 가스 누출을 시각화해 누출 지점을 찾아줍니다. 광학 가스 화상 (OGI) 카메라를 이용하면, 멀리 떨어진 구역에 있거나 접근이 어려운 구역에 있는 시설을 간편하게 계속 스캔 할 수 있습니다. 연속 모니터링을 통해 위험하거나 손실을 초래할 수 있는 가스 누출이 발생할 때 즉각적으로 확인하고 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 광학 가스 화상 (OGI) 카메라는 정유소, 천연가스 처리 플랜트, 해양 구조물, 화학/석유화학 산업, 바이오가스 및 발전소 플랜트와 같은 산업 환경에서 널리 사용됩니다. FLIR A6604와 같은 광학 가스 화상 (OGI) 카메라는 환경에 심각한 영향을 미칠 수 있는 유해한 온실가스를 탐지할 수 있습니다.

원격 설비를 위한 고정된 광학 가스 화상 (OGI) 모니터링
FLIR A6604에는 냉각식 안티몬화인듐(InSb) 디텍터가 내장되어 있어 640 x 512 픽셀의 열화상을 제공합니다. 픽셀이 많을수록 더 넓은 시야를 제공하기 때문에 더 많을 시설물을 모니터링 할 수 있습니다. 또한 극선명한 이미지를 제공합니다. 고감도 모드는 카메라의 탐지 수준을 향상시켜주기 때문에 미세한 가스 누출을 탐지할 수 있습니다.
FLIR A6604는 안전한 거리에서 간편하게 제어할 수 있습니다. 이더넷 상에서 완벽하게 제어되며 TCP/ IP 네트워크에 간편하게 통합 설치 할 수 있습니다. FLIR A6604는 GigE Vision 및 GenICam과 호환됩니다.
벤젠, 에탄올, 에틸벤젠, 헵탄, 헥산, 이소프렌, 메탄올, 메틸에틸케톤, 메틸이소부틴케톤, 옥탄, 펜탄, 1-펜탄, 톨루엔, 크실렌, 부탄, 에탄, 메탄, 프로판, 에틸렌, 프로필렌

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 x 512 픽셀
열 감도_NETD < 20 mK @ +30°C
스펙트럼 범위 3.2-3.4 µm
인터페이스 기가비트 이더넷 (GEV/Genicam 호환)
이미징 및 광학
F-값 NA
디지털 이미지 보강 고감도 모드 (HSM)
수동 이미지 조정 등급_스팬 레벨/스팬
스펙트럼 범위 3.2-3.4 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 21.4° x 17.5°, 25 mm 렌즈 포함, 11.0° x 8.9°, 50 mm 렌즈 포함, 5.5° x 4.4°, 100 mm 렌즈 포함
열 감도_NETD < 20 mK @ +30°C
이미지 모드 적외선 이미지, 고감도 모드(HSM)
자동 이미지 조정 연속/수동, 선형 또는 히스토그램 기반
적외선 해상도 640 x 512 픽셀
1x 또는 2x 디지털
초점 수동
최소 초점 거리 NA
카메라 크기(렌즈 제외) [L x W x H] 196 x 102 x 102 mm
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 냉각식 안티몬화 인듐 (InSb)
풀 프레임률 60 Hz @ 전체 창, 240 Hz @ 1/2 창, 480 Hz @ 1/4 창
측정 및 분석
작동 온도 범위 –20°C ~ +350°C, 최대 1,500 C 또는 최대 2,000 C 옵션
통신 및 데이터 저장 공간
동영상 출력 NTSC / PAL
이더넷 제어, 이미지
이더넷 동영상 스트리밍 비디오 스트리밍, NTSC, PAL
이더넷 유형 1 Gbps
이더넷 이미지 스트리밍 이미지 스트리밍, GigE Vision
이더넷 커넥터 유형 RJ-45
이더넷 통신 통신 TCP/IP
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 프로토콜, GigE Vision
인터페이스 기가비트 이더넷 (GEV/Genicam 호환)
일반
무게 2.3 kg (5 Ibs)
하우징 소재 알루미늄
전력
DC 작동 24 VDC, 최대 24 W
시작 시간 일반적으로 7 분 @ 25°C
환경 및 인증
EMC EN61000-6-4 (배출) / EN61000-6-2 (내성) / FCC 47 CFR 파트 15 등급 A (배출) / EN 61 000-4-8, L5
범프 40g, 11msec 반정현파
보관 온도 범위 -55°C ~ +68°C
습도 [작동 및 저장] IEC 68-2-30/24 h 95% 상대 습도 +25°C ~ +40°C (2 사이클)
인캡슐레이션 IP 50
작동 온도 범위 -40°C ~ +50°C
지시 사항 저전압 지침: 2006/95/EC / EMC: 2004/108/
진동 4.3g RIMS 무작위 진동 3축

리소스 및 지원

Datasheet

A6604 데이타 쉬트

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.