전자 제품 검사, 제조 모니터링, 과학 연구 및 비파괴 검사를 위해 설계된 Flir A6700 MWIR 카메라는 고속 열 현상 및 빠르게 움직이는 대상을 포착하는 데 이상적입니다. 짧은 노출 시간으로 움직임을 멈추고 정확한 온도 측정을 달성할 수 있습니다. 사실, 카메라의 이미지 출력을 윈도잉하여 프레임 속도를 초당 480프레임으로 늘려 훨씬 더 빠른 열 현상을 정확하게 특성화할 수 있어, 테스트 중에 중요한 데이터가 누락되지 않도록 보장합니다.

Camera Packages: For Science R&D and Electronics Testing

실시간 열 분석을 위한 합리적이고 유연한 솔루션
FLIR A6700은 3.0–5.0µm 파장대(1.0–5.0µm 광대역 옵션)에서 작동하며 327,680픽셀의 선명한 고해상도 이미지를 제공합니다.
스냅샷 모드를 사용하면 장면의 모든 픽셀을 동시에 캡처할 수 있으며, 이는 빠르게 움직이는 물체의 온도를 측정하는 데 매우 중요합니다.
Gigabit Ethernet과 아날로그 비디오는 동시에 활성화되면서도 독립적으로 제어되어 녹화 및 디스플레이 목적으로 더 큰 유연성을 허용합니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 × 512
픽셀 크기[제곱] 0.015mm
스펙트럼 범위 A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐(InSb)
카메라 f_값 A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4.0
동작 범위 14비트
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능, 0.0015Hz~60Hz
노출 시간 480ns ~ 풀 프레임
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] A6700 MWIR: -20°C~300°C
A6701 MWIR, A6703 MWIR: -20°C~350°C, -10°C: 현미경의 경우
A6702 MWIR: -20°C~350°C
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 45°C~600°C(ND1); 250°C~2000°C(ND2); 500°C~3000°C(ND3)
필터 홀더[웜] 표준 2.54cm 직경 필터용 렌즈 마운트 뒤
초점 수동
구성품 키트 상자 내용물:
• FLIR A6701 InSb(0.003~0.005mm), 640x512, f/2.5, GigE, 60Hz(29440-201)
• MWIR -20°C~+350°C(CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1년 라이선스(온라인 활성화)(4232535)
• 헤비 듀티 오픈 베이스 카메라 스탠드(4257132)
및 다음 중 하나:
•50mm 매크로 렌즈 3.0~5.0µm, f/2.5(FPO 수동 베이어넷)(T300585) 또는
•1x 현미경, 3.0~5.0µm, f/2.5(4214995) 또는
• 17mm 렌즈, 3.0~5.0µm, f/2.5(FPO 수동 베이어넷) (4215423)
이미징 및 광학
노출 시간 480ns ~ 풀 프레임
동영상 모드 SDI: 720p@50/59.9, 1080p@25/29.9
동작 범위 14비트
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 기가비트 이더넷(GigE Vision)
렌즈 인터페이스 FLIR FPO(4탭 베이오넷)
사용 가능한 렌즈 A6700 MWIR, A6702 MWIR: 25mm, 50mm, 100mm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 17mm, 25mm, 50mm, 100mm, 200mm
서브 윈도우 모드 전체, 절반 및 1/4 창
센서 냉각 폐쇄형 사이클 로터리
스펙트럼 범위 A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
열 감도_NETD[일반] A6700 MWIR, A6702 MWIR: ≤25 mK typical
A6701 MWIR, A6703 MWIR: ≤20 mK 일반
오버레이 고정된 구성, 끌 수 있음
온-카메라 이미지 저장 없음
운전성 ≥99.8%(≥99.95% 일반)
이미지 타임 스탬프
초점 수동
카메라 f_값 A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4.0
클로즈_업 렌즈_현미경 A6700 MWIR, A6702 MWIR: 사용 가능한 현미경 없음
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 1x, 3x
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐(InSb)
판독 모드 읽기 작업 수행 중 비동기식 통합; 비동기식 통합 후 읽기 작업 수행
판독 형식 스냅샷
팔레트 선택 가능한 8비트
표준 동영상 SDI
표준 영상 줌 자동, 가변
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능, 0.0015Hz~60Hz
픽셀 크기[제곱] 0.015mm
필터 홀더[웜] 표준 2.54cm 직경 필터용 렌즈 마운트 뒤
해상도 640 × 512
화소 클럭 50MHz
측정 및 분석
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 45°C~600°C(ND1); 250°C~2000°C(ND2); 500°C~3000°C(ND3)
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 플래토 평활화, DDE
정확도 ≤100°C, ±2°C 정확도(±1°C 일반), >100°C ±판독값의 2%(±1% 일반)
주변 드리프트 보상[공장 보정 포함]
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] A6700 MWIR: -20°C~300°C
A6701 MWIR, A6703 MWIR: -20°C~350°C, -10°C: 현미경의 경우
A6702 MWIR: -20°C~350°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 동기화 입력
제어 및 조종 GenICam (GigE)
일반
구성품 키트 상자 내용물:
• FLIR A6701 InSb(0.003~0.005mm), 640x512, f/2.5, GigE, 60Hz(29440-201)
• MWIR -20°C~+350°C(CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1년 라이선스(온라인 활성화)(4232535)
• 헤비 듀티 오픈 베이스 카메라 스탠드(4257132)
및 다음 중 하나:
•50mm 매크로 렌즈 3.0~5.0µm, f/2.5(FPO 수동 베이어넷)(T300585) 또는
•1x 현미경, 3.0~5.0µm, f/2.5(4214995) 또는
• 17mm 렌즈, 3.0~5.0µm, f/2.5(FPO 수동 베이어넷) (4215423)
무게 [렌즈 제외] 2.3kg
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 226 × 102 × 109mm
전력
전원 24VDC(<24W 정상 상태)
환경 및 인증
마운트 장착 ¼cm -20 탭형 구멍 2개, 0.95cm -16 탭형 구멍 1개, 10~24 탭형 구멍 4개
작동 온도 범위 -20°C~50°C

액세서리

리소스 및 지원

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.