A6750 SLS

장파장 적외선 열화상 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

Flir A6750 SLS 장파장 카메라는 고속 열 현상 및 빠르게 움직이는 대상에 이상적인 선택입니다. 매우 짧은 통합 시간과 4,000Hz 이상의 윈도우 프레임 속도를 제공하므로, 움직임을 멈추거나 움직이는 피사체에 대해 정확한 온도를 측정할 수 있습니다. 327,680(640 x 512) 픽셀 IR 해상도와 높은 감도는 전자 제품 검사, 과학 연구 등에 적합한 선명한 이미지를 생성합니다.

LWIR 열 분석을 위한 합리적이고 유연한 솔루션
FLIR A6750 SLS는 125Hz의 전체 프레임 속도와 190초µ 이내에 장면의 모든 픽셀을 동시에 포착하며, 이는 빠르게 움직이는 물체를 촬영하는 데 필수적인 요소입니다.
Gigabit Ethernet과 아날로그 비디오는 동시에 활성화되면서도 독립적으로 제어되어 녹화 및 디스플레이 목적으로 더 큰 유연성을 허용합니다.
스펙트럼 감지를 위한 맞춤형 콜드 필터를 추가하여 유리를 통해 이미지를 생성하고, 박막 플라스틱의 온도를 측정하는 등의 작업을 수행하십시오.

사양

강조 표시됨
해상도 640 × 512
픽셀 크기[제곱] 0.015mm
스펙트럼 범위 7.5µm(하부), 10–11µm(상부)
탐지기 유형 변형층 초격자
카메라 f_값 A6751 SLS: f/2.5
A6753 SLS: f/4.0
동작 범위 14비트
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능, 0.0015Hz~125Hz
노출 시간 480ns ~ 풀 프레임
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] -20°C~350°C
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 250°C~2000°C(ND1); 500°C~ 3000°C(ND2)
필터 홀더[웜] 표준 2.54cm 직경 필터용 렌즈 마운트 뒤
초점 수동
이미징 및 광학
NEI[일반] N/A
노출 시간 480ns ~ 풀 프레임
동영상 모드 SDI: 720p@50/59.9, 1080p@25/29.9
동작 범위 14비트
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 기가비트 이더넷(GigE Vision)
렌즈 인터페이스 FLIR FPO(4탭 베이오넷)
사용 가능한 렌즈 17mm, 25mm, 50mm, 100mm, 200mm
서브 윈도우 모드 16 × 4까지 가능한 유연한 윈도우 설정(16열, 4행 스텝)
센서 냉각 폐쇄형 사이클 로터리
소음층[일반] N/A
스펙트럼 범위 7.5µm(하부), 10–11µm(상부)
열 감도_NETD[일반] 43mK(일반)
오버레이 고정된 구성, 끌 수 있음
온-카메라 이미지 저장 없음
운전성 ≥98%(≥99% 일반)
이미지 타임 스탬프 예
초점 수동
카메라 f_값 A6751 SLS: f/2.5
A6753 SLS: f/4.0
클로즈_업 렌즈_현미경 1x
탐지기 유형 변형층 초격자
판독 모드 읽기 작업 수행 중 비동기식 통합; 비동기식 통합 후 읽기 작업 수행
판독 형식 스냅샷
팔레트 선택 가능한 8비트
표준 동영상 SDI
표준 영상 줌 자동, 가변
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능, 0.0015Hz~125Hz
픽셀 크기[제곱] 0.015mm
필터 홀더[웜] 표준 2.54cm 직경 필터용 렌즈 마운트 뒤
해상도 640 × 512
화소 클럭 50MHz
측정 및 분석
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 250°C~2000°C(ND1); 500°C~ 3000°C(ND2)
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 플래토 평활화, DDE
정확도 ≤100°C, ±2°C 정확도(±1°C 일반), >100°C ±판독값의 2%(±1% 일반)
주변 드리프트 보상[공장 보정 포함] 예
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] -20°C~350°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 동기화 시작, 동기화 종료
제어 및 조종 GenICam (GigE), RS-232
일반
무게 [렌즈 제외] 2.3kg
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 226 × 102 × 109mm
전력
전원 24VDC(<24W 정상 상태)
환경 및 인증
마운트 장착 ¼cm -20 탭형 구멍 2개, 0.95cm -16 탭형 구멍 1개, 10~24 탭형 구멍 4개
작동 온도 범위 -20°C~50°C

액세서리

리소스 및 지원

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.