A6780 MWIR

중파장 적외선 열화상 카메라

Flir A6780 MWIR 카메라 시스템은 급격한 열 변화 및 고속 이동 대상의 온도를 쉽게 측정할 수 있어 산업, 군사 및 제조 분야의 R&D 애플리케이션에 이상적입니다. 이 경제적인 냉각식 InSb 카메라는 수동 및 원격 초점 렌즈 옵션을 모두 제공하여 관심 대상의 측정 픽셀 수를 극대화할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 또한 기가비트 이더넷을 사용한 단일 케이블 연결로 Flir Research Studio 소프트웨어에서 완벽한 카메라 제어와 데이터 캡처가 가능하여, 사용자는 그 어느 때보다 빠르게 데이터를 분석하고 이해할 수 있습니다.

쉽고 정확한 온도 데이터
단일 기가비트 이더넷 케이블을 사용하여 카메라를 제어하고 데이터를 스트리밍할 수 있습니다. 고급 트리거링 및 동기화 기능 덕분에 원할 때 원하는 데이터를 캡처할 수 있습니다.
서브 윈도우(sub-windowed) 기능을 통한 최대 4,130Hz의 프레임 속도, 다양한 렌즈 옵션, 그리고 표준 및 고온 범위 간을 신속하게 전환할 수 있는 내장형 3단 웜 필터 휠을 제공합니다.
FLIR Research Studio의 간단한 연결–확인–기록–분석 워크플로를 통해 데이터를 신속하게 수집하고 분석할 수 있으며, 팀 협업도 손쉽게 진행할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 × 512
픽셀 크기[제곱] 15µm
스펙트럼 범위 A6780 MWIR, A6782 MWIR: 0.001 – 0.005mm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 0.003 – 0.005mm
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐(InSb)
카메라 f_값 A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4.0
동작 범위 14비트
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능, 0.0015Hz~125Hz
노출 시간 480ns ~ 풀 프레임
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] A6780 MWIR: -20°C~300°C
A6781 MWIR, A6783 MWIR: -20°C~350°C, 현미경의 경우 -10°C
A6782 MWIR: -20°C~350°C
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 45°C~600°C(ND1);250°C~2000°C(ND2);500°C~3000°C(ND3)
필터 홀더[웜] 3위치 전동식 필터 휠(1인치 직경 필터)
초점 전동식(수동과 호환)
이미징 및 광학
노출 시간 480ns ~ 풀 프레임
동영상 모드 SDI: 720p@50/59.9, 1080p@25/29.9
동작 범위 14비트
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 기가비트 이더넷(GigE Vision)
렌즈 인터페이스 FLIR FPO-M(4-tab bayonet, 전동식)
사용 가능한 렌즈 A6780 MWIR: 수동(광대역): 25mm, 50mm, 100mm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 수동(3-5µm): 17mm, 25mm, 50mm, 100mm, 200mm전동(3-5µm): 17mm, 25mm, 50mm, 100mm, 200mm
A6782 MWIR: 수동(광대역): 25mm, 50mm, 100mm 전동식: TBA
서브 윈도우 모드 16 × 4까지 가능한 유연한 윈도우 설정(16열, 4행 스텝)
센서 냉각 폐쇄형 사이클 로터리
스펙트럼 범위 A6780 MWIR, A6782 MWIR: 0.001 – 0.005mm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 0.003 – 0.005mm
열 감도_NETD[일반] A6780 MWIR, A6782 MWIR: 27mK(일반)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 22mK(일반)
오버레이 고정된 구성, 끌 수 있음
온-카메라 이미지 저장 없음
운전성 ≥99.8%(≥99.95% 일반)
이미지 타임 스탬프 예
초점 전동식(수동과 호환)
카메라 f_값 A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4.0
클로즈_업 렌즈_현미경 A6780 MWIR, A6782 MWIR: 사용 가능한 현미경 없음
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 1X, 3X
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐(InSb)
판독 모드 읽기 작업 수행 중 비동기식 통합 및 비동기식 통합 후 읽기 작업 수행
판독 형식 스냅샷
팔레트 선택 가능한 8비트
표준 동영상 SDI
표준 영상 줌 자동, 가변
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능, 0.0015Hz~125Hz
픽셀 크기[제곱] 15µm
필터 홀더[웜] 3위치 전동식 필터 휠(1인치 직경 필터)
해상도 640 × 512
화소 클럭 50MHz
측정 및 분석
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 45°C~600°C(ND1);250°C~2000°C(ND2);500°C~3000°C(ND3)
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 플래토 평활화, DDE
정확도 ≤100°C, ±2°C 정확도(±1°C 일반); >100°C ±판독값의 2%(±1% 일반)
주변 드리프트 보상[공장 보정 포함] 예
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] A6780 MWIR: -20°C~300°C
A6781 MWIR, A6783 MWIR: -20°C~350°C, 현미경의 경우 -10°C
A6782 MWIR: -20°C~350°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 동기화 시작, 동기화 종료
제어 및 조종 GenICam(GigE), RS-232
일반
무게 [렌즈 제외] 2.3kg
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 226 × 102 × 109mm
전력
전원 24VDC(<24W 정상 상태)
환경 및 인증
마운트 장착 ¼" -20 탭형 구멍 2개, 3/8" -16 탭형 구멍 1개, 10~24 탭형 구멍 4개
작동 온도 범위 -20°C~50°C

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

A6780 MWIR 데이타 쉬트

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기