단종

Flir A8300sc

컴팩트 HD 중파장 적외선 (MWIR) 안티몬화 인듐 (InSb) 카메라

FLIR A8300sc는 연구자들이 빠른 열 이벤트를 캡쳐하고 가장 정확한 온도 측정을 기록하기 위해 필요한 속도와 감도를 제공합니다. 이러한 중파장 적외선 (MWIR)은 기가비트 이더넷과 CoaXPress 상에서 선명한 저소음 HD 데이터를 PC로 스트리밍해 실시간으로 이미지를 확인하고 기록할 수 있습니다. 사용자가 노출 시간, 동기화 입력, 윈도우 크기를 완벽하게 제어할 수 있는 A8300sc는 전자장치 검사, 열화상 현미경 검사, 비파괴 검사 (NDT) 등의 R&D 분야에 적합합니다.

고감도, 저소음
A8300sc는 디테일한 이미지를 캡쳐하기 위해 선명한 저소음 921,600 픽셀(1280 x 720) 열화상을 제공합니다.
스냅샷 모드를 통해 장면의 모든 픽셀을 동시에 캡쳐할 수 있어 빠르게 움직이는 물체의 온도를 측정할 수 있습니다.
표준 인터페이스에는 GigE Vision®, USB3 Vision&trade 및 HD-SDI가 포함되어 있으며 우수한 녹화 및 디스플레이 유연성을 위해 독립적으로 제어됩니다.

사양

강조 표시됨
탐지기 해상도 1280 x 720
해상도 1280 x 720
탐지기 피치 14µm
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐 (InSb)
카메라 f_값 f/4.0
동작 범위 14-비트
NETD <20 mk
프레임률 [전체화면] 60Hz
최대 프레임률 60 Hz @ 최대 창
표준 온도 범위 –20°C ~ +350°C
선택 가능 온도 범위 최대 1,500°C, 최대 2,000°C
필터 렌즈 뒤
초점 수동
이미징 및 광학
AGC 선형, 안정 균등화 (Plateau Equalization), 디지털 관련 세부 사항 보강 (DDE)
HD 동영상 HD-SDI
NETD <20 mk
동작 범위 14-비트
디지털 데이터 프로토콜 기가비트 이더넷(GigE Vision 2.0), USB3 (USB3 Vision), CoaXPress
사용 가능한 렌즈 17mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm
서브 윈도우 모드 최대, 1/2 또는 1/4 창
센서 냉각 밀폐 사이클 선형
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm
운전성 >99.5% (99.9% 일반)
웰 용량 5.9 M 전자
줌 비디오 줌은 자동 선택, 최대 해상도 = 1x, 1/4 해상도 = 2x
초점 수동
최대 프레임률 60 Hz @ 최대 창
최소 노출 시간 500 ns
카메라 f_값 f/4.0
카메라 제어 GenICam
클로즈_업 렌즈_현미경 1x, 4x
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐 (InSb)
탐지기 피치 14µm
탐지기 해상도 1280 x 720
판독 스냅샷
판독 모드 판독 중 비동기식 통합; 판독 후 비동기식 통합
팔레트 선택 가능 8-비트
프레임률 [전체화면] 60Hz
필터 렌즈 뒤
해상도 1280 x 720
측정 및 분석
선택 가능 온도 범위 최대 1,500°C, 최대 2,000°C
정확도 표준 렌즈 및 필터 구성인 경우에만, 0 ~ +3000C에서 유효한 검침 결과의 +/- 1C 또는 +/-1%
표준 온도 범위 –20°C ~ +350°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 동기화, 비동기화
아날로그 동영상 NA
제어 및 조종 GenICam
일반
무게 [렌즈 제외] 3.73 kg
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 226 x 117 x 135 mm
전력
전원 24 VDC (<50 W 안정 상태)
환경 및 인증
마운트 장착 2 x 1/4" -20, 1 x 3/8" – 16, 4 x 10/24
보관 온도 범위 -55°C ~ 80°C
작동 온도 범위 -40°C ~ +50°C
충격_진동 40 g, 11 msec 1/4 사인 펄스 / 4.3 g RMS 임의 진동, 모든 3 축

리소스 및 지원

Datasheet

A8300sc 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.