A84xx

소형 MWIR HD 과학 카메라

Product Variations

A8451 및 A8481은 열 부하를 줄이면서 고해상도 이미지 및 냉각 카메라 감도를 위한 1280 × 1024, 8µm HOT MWIR SLS 검출기를 갖춘 소형 MWIR HD 과학 카메라입니다. 소형 A-Series 플랫폼을 기반으로 구축된 이 두 카메라는 재통합 없이 VGA A-Series 카메라의 픽셀보다 4배 더 높은 성능을 제공합니다. A8481은 전동식 필터 휠과 렌즈 인터페이스를 추가하며, 두 인터페이스 모두 다양한 FLIR Precision Optics를 지원합니다. 기가비트 이더넷 또는 CoaXPress 연결은 FLIR Research Studio에서 완벽한 카메라 제어 및 완전 방사 측정 캡처를 제공하여 더 빠른 데이터 분석을 가능하게 합니다.

• 수동, 모터 초점, 현미경 및 매크로 FLIR Precision Optics 렌즈
로 측정 픽셀 최대화 A8481*
의 전동식 3위치 필터 휠로 측정 가능한 온도 범위 • 확장 정밀 트리거 및 동기화 I/O로 테스트에 캡처 • 잠금
• 1280 ×1024(1.3MP) HD 열화상 이미지, 완전 방사 측정
• <30mK까지의 열차 감지 NETD
옵션인 5× 현미경 렌즈를 사용하여 1.6µm/픽셀까지 구성 요소 수준 세부 정보 • 해결
• 기가비트 이더넷을 통해 45Hz 또는 CoaX를 통해 60Hz로 완전 방사 측정 데이터를 스트리밍하기Press
Research Studio의 연결에서 • 획득 및 분석 → 보기 → 기록 → 워크플로
분석 팀이 선호하는 운영 체제 및 언어로 • 작업
제품 개요

대형 본체의 부담이 없는 HD

A8481 및 A8451은 컴팩트한 A 시리즈 폼 팩터에 최초로 HD 열화상을 도입했습니다.

A67xx 제품군 전반에 걸쳐 입증된 동일한 본체에서 1280 × 1024 해상도를 제공하는 A84xx 시리즈는 광학 장치, 고정 장치, 소프트웨어 또는 워크플로를 변경할 필요 없이 연구자에게 4배 더 많은 픽셀을 제공합니다.

A8481은 전동 필터 휠과 렌즈 인터페이스로 플랫폼을 더욱 확장하여 자동화된 광학 제어와 더 광범위한 온도 측정 기능을 지원합니다.

그 결과 소속팀이 이미 잘 알고 있는 플랫폼을 통해 더 정밀한 열 세부 정보, 더 많은 측정 지점, 더 빠른 과학적 통찰력을 얻을 수 있습니다. HOT MWIR SLS 기술, 전체 방사 측정 기록, 정밀 동기화 및 FLIR 정밀 광학 장치 지원을 통해 A84xx 시리즈는 엔지니어와 연구자가 A 시리즈 생태계의 단순함을 유지하면서도 VGA 제한을 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다.

1280 × 1024
HD 열화상 해상도
4배
VGA A 시리즈 카메라보다 더 많은 픽셀
35mK
열 감도(NETD, 일반)
45Hz / 60Hz
풀 프레임 스트리밍
모두 동일한 A 시리즈 본체에서 구현. 별도의 재통합 불필요.
개발 배경

예전에는 HD라고 하면 더 큰 카메라를 의미했습니다

수년 동안 VGA 열화상에서 HD로 전환하려면 더 큰 카메라 플랫폼으로 이동해야 했습니다. 새로운 마운트. 새로운 배선. 새로운 통합 작업. 새로운 검증 주기.

A84xx 시리즈는 이러한 상황에 변화를 가져옵니다.

1280 × 1024 HD MWIR 검출기를 기반으로 제작된 A8481 및 A8451은 전 세계 연구자와 엔지니어가 신뢰하는 동일한 소형 A 시리즈 플랫폼에 HD 열화상 기능을 제공합니다.

X85xx 고속 HD
대형 포맷 고속 플랫폼
249 × 157 × 147mm  · 6.35kg
A8581 대형 포맷 HD
대형 포맷 InSb HD 플랫폼
226 × 102 × 109mm · 2.3kg
 
A84xx 시리즈 — HD, A67xx 본체
콤팩트 A67xx 섀시
226 × 102 × 109mm · 2.3kg
크기 및 통합

더 많은 열 세부 정보.
동일한 설치 공간.

대부분의 HD MWIR 카메라는 더 큰 카메라 본체와의 새로운 통합 작업을 요구합니다.

A84xx는 동일한 소형 A 시리즈 섀시에서 HD 성능을 제공하므로, 기존 사용자가 확립된 워크플로를 유지하면서 열화상 해상도를 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

4배 더 많은 픽셀
시야각을 희생하지 않고도 동일한 장면에서 더 많은 열 세부 정보를 포착하십시오.
재통합 불필요
기존 고정 장치, 마운트, 배선, 광학 장치 및 소프트웨어를 재사용하십시오.
컴팩트한 디자인
공간이 제한된 실험실, 테스트 셀 및 연구 환경에 HD 이미징을 배치하십시오.
자연스러운 업그레이드 경로

4배의 픽셀.
동일한 워크플로.

A84xx는 A 시리즈 사용자를 위한 자연스러운 업그레이드 경로로 설계되었습니다.
유지
• 기존 FLIR 정밀 광학 장치
• 기존 마운트 및 고정 장치
• 기존 소프트웨어 환경
• 기존 분석 워크플로
• 기존 자동화 인프라
HD 어레이는 물리적 크기가 거의 동일하므로(가로 10.2mm 대 9.6mm), 동일한 초점 거리에서 비슷한 시야각을 유지하면서 약 두 배 더 정밀한 샘플링이 가능합니다. 또는 윈도잉을 적용하여 픽셀과 속도를 맞바꿀 수 있습니다.
 
640 × 512
327,680픽셀 · 15µm
→
 
1280 × 1024
1,310,720픽셀 · 8µm
 
용도

하나의 카메라. 다양한
연구 환경.

과학적 발견 및 테스트 검증을 위해 설계됨
전자 부품 및 PCB 분석
전체 보드의 가시성을 유지하면서 부품 수준의 열점을 식별합니다.
배터리 연구
셀, 모듈, 팩 전반의 온도 변화를 더 뛰어난 공간적 세밀함으로 포착합니다.
재료 및 기계적 테스트
더 작은 특징을 구분하면서 더 큰 샘플 전반의 열 거동을 측정합니다.
NDT 및 검사
향상된 이미지 밀도와 열 선명도로 결함을 감지하고 특성화합니다.
연소 및 추진
화염, 배기 흐름 및 고온 현상의 열 구조를 연구합니다.
학술 연구
다양한 프로젝트, 실험실 및 부서를 지원하는 유연한 플랫폼.
광학 장치

하나의 마운트, 다양한 광학 장치 

대상에서 더 많은 픽셀
A8481/A8451은 FLIR 정밀 광학 장치의 전체 생태계를 지원하여, 연구자가 거의 모든 애플리케이션에서 공간 해상도를 최적화할 수 있도록 합니다.
수동 초점 렌즈
17mm~200mm 옵션
전동 초점 렌즈
Research Studio 내에서 초점 직접 조절(전동 초점 렌즈는 A8481에서만 사용 가능).
현미경 광학 장치
1.6µm/픽셀까지 열 세부 정보 포착
매크로 이미징
뛰어난 디테일로 소형 부품 및 재료 분석
측정 및 제어

측정 등급
열 데이터

A8481/A8451은 까다로운 R&D 환경에 필요한 측정 정확성 및 제어 기능과 HD 이미지를 결합합니다.
주요 기능
• 완전한 방사 측정 데이터 캡처
• 정밀 트리거 및 동기화 I/O
• GigE Vision 및 GenICam 호환성
• CoaXPress 지원
• 최대 13,733 Hz의 윈도잉 프레임률
• 확장된 측정 범위를 위한 전동 필터 휠
• 방사 측정 .ATS 기록
소프트웨어

FLIR 기술 기반
Research Studio

FLIR 과학용 카메라 포트폴리오 전반에서 신뢰받는 동일한 워크플로를 통해 열 데이터를 획득, 기록, 분석 및 공유하십시오.
 
연결
GigE 또는 CoaXPress를 통해 카메라를 빠르게 연결하십시오.
보기
HD 열 데이터를 실시간으로 시각화하십시오.
기록
완전한 방사 측정 데이터세트를 캡처하십시오.
분석
플롯, 프로필, 통계 및 보고서를 생성하십시오.
공유
동료 및 이해관계자와 열 데이터, 이미지 및 보고서를 내보내고 공유하십시오.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 1280 × 1024 HD
스펙트럼 범위 3.4~5.1µm
탐지기 유형 핫 MWIR SLS
F-값 f/2.5
동작 범위 14비트
최대 프레임률 프레임 속도(전체): 45Hz GigE, 60Hz CXP
프레임 속도(창문): 최대 13,733Hz(32 × 4)
노출 시간 최소: ~풀 프레임까지 480ns
선택 가능 온도 범위
이미징 및 광학
F-값 f/2.5
노출 시간 최소: ~풀 프레임까지 480ns
동영상 모드 SDI: 50/59.9에서 720p, 25/29.9에서 1080p
동영상 표준 SDI
동작 범위 14비트
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 GigE 비전 / CoaX프레스
사용 가능한 렌즈 수동(3-5µm): 17mm, 25mm, 50mm, 100mm, 200mm, 50mm 매크로
서브 윈도우 모드 16 × 4(16열, 4행 단계)까지 유연한 윈도우 설정
센서 냉각 선형, 폐쇄 사이클(27,000시간)
스펙트럼 범위 3.4~5.1µm
열 감도_NETD[일반] 35mK NETD(일반)
운전성 99.5%
이미지 타임 스탬프 예
적외선 해상도 1280 × 1024 HD
최대 프레임률 프레임 속도(전체): 45Hz GigE, 60Hz CXP
프레임 속도(창문): 최대 13,733Hz(32 × 4)
클로즈_업 렌즈_현미경 1x, 3x
탐지기 유형 핫 MWIR SLS
판독 모드 읽는 동안 비동기식 통합 / 비동기식 통합 후 읽기
판독 형식 스냅샷
화소 클럭 50MHz
측정 및 분석
대상 온도 범위 -20°C~3000°C(-4°F~5432°F)
선택 가능 온도 범위
자동 게인 (Gain) 제어
정확도 2°C 또는 판독값의 ±2%
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 동기화 시작, 동기화 종료
제어 및 조종 GigE, CXP, RS-232
일반
무게 [렌즈 제외] 2.3kg
크기 [L × W × H] 226 × 102 × 109mm
전력
전원 공칭 전압은 24V DC(20~28V 범위), 연속 전류는 1.4A,
환경 및 인증
마운트 장착
작동 온도 범위

액세서리

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.