단종

Extech AN25

Heat Index Anemometer

Extech’s AN25 pocket sized Heat Index Anemometer Pen not only measures air velocity, but also monitors heat index during hot humid days to prevent heat stroke during outdoor activities, sporting events, or indoor workplace. Its pen-sized design makes it convenient to fit into your pocket and carry it wherever you go. Complete with CR2032 battery.

사양

일반 사양
상대 습도 5.0 to 95.0%
상대 습도 기본 정확도 ±3%
상대 습도 최대 해상도 0.10%
습구 5 to 122°F (-15 to 50°C)
습구 구체 온도(WBGT) -20.2 to 130°F (-29 to 54.5°C)
습구 구체 온도(WBGT) 최대 해상도 0.1°F/°C
습구 최대 해상도 0.1°F/°C
열 지수 -31 to 401°F (-35 to 205°C)
열 지수 최대 해상도 0.1°F/°C
온도(공기) 5 to 122°F (-15 to 50°C)
온도(공기) 기본 정확도 ±2°F/1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°F/C
이슬점 -103 to 122°F (-75 to 50°C)
이슬점 최대 해상도 0.1°F/°C
풍속(ft/분) 80 to 4920ft/min
풍속(ft/분) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(ft/분) 최대 해상도 0.1ft/min, 1ft/min (>1000ft/min)
풍속(km/h) 1.4 to 90.0km/h
풍속(km/h) 0.8 to 48.6 knots
풍속(km/h) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(km/h) 최대 해상도 0.1km/h
풍속(m/초) 0.4 to 25m/s
풍속(m/초) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(m/초) 최대 해상도 0.1m/s
풍속(mph) 0.9 to 55.9mph
풍속(mph) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(mph) 최대 해상도 0.1mph
풍속(노트) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(노트) 최대 해상도 0.1 knots
추가 정보
무게 2.1oz (60g)
보증 2 years
인증 CE
전원 1 × CR2032 (1.5V)
크기 6 × 1.6 × 0.7" (152 × 40 × 18mm)

리소스 및 지원

Certification

Extech AN25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN25 Datasheet

User Manual

Extech AN25 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.