단종

Extech AN320

대형 풍향계 CFM/CMM 풍속계/온습도계 플러스 CO2

Extech AN320은 대형 풍향계 CFM/CMM 풍속계/온습도계 플러스 CO2입니다. 이 측정기를 통해 공기 속도, 공기 흐름, 상대 습도, 습구, 이슬점 및 이산화탄소를 측정할 수 있습니다. Extech의 Large Vane Thermo-Anemometer 시리즈를 사용하면 대형 덕트에서 보다 정밀한 판독이 가능합니다. 최소/최대, 데이터 홀드 및 자동 전원 끄기 기능을 갖추고 있습니다. AAA 배터리 4개와 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
공기량(CFM) 0 ~ 99999CFM
공기량(CFM) 최대 해상도 0.1CFM
공기량(CMM) 0 ~ 99999CMM
공기량(CMM) 기본 정확도 0.1CMM
상대 습도 0.1~99.9%
상대 습도 기본 정확도 ±3%
습구 -20~60°C
온도(공기) -20~60°C
온도(공기) 기본 정확도 ±0.6°C
이산화탄소(CO<special id="36"/>) 0 ~ 9999ppm
이슬점 -5~60°C
풍속(ft/분) 40~5900ft/min
풍속(ft/분) 기본 정확도 ±1.5%
풍속(m/초) 0.2~30m/s
풍속(m/초) 기본 정확도 ±1.5%
추가 정보
무게 200g
보증 1년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 4개
크기 269 × 106 × 51mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech AN320 User Manual GB

Certification

Extech AN320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.