단종

Extech AN500

핫 와이어 CFM/CMM 열 풍속계

Extech AN500은 핫 와이어 CFM/CMM 열 풍속계입니다. 새로운 센서 기술을 적용하여 온도 변화에 따른 정확한 덕트 내 공기 속도 측정을 위해 내구성과 ATC(자동 온도 보정)를 크게 개선했습니다. 눈금자 레이블이 있는 텔레스코핑 프로브를 사용하면 먼 거리에서도 덕트 중앙에서 측정할 수 있습니다. 인체공학적 방향 핸들과 회전 방지 센서를 통해 프로브 방향과 공기 흐름 방향이 정렬되어 있어 확실한 판독이 가능합니다. 케이블이 있는 텔레스코핑 프로브, 4개의 플러그가 있는 100V-240V AC 범용 어댑터, 배터리 6개 및 휴대용 하드 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
공기량(CFM) 0~999,999CFM
공기량(CFM) 최대 해상도 0.01CFM
공기량(CMM) 0~999,999CMM
공기량(CMM) 최대 해상도 0.01CMM
온도(공기) 32~140°F (0~60°C)
온도(공기) 기본 정확도 ±1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°
풍속(ft/분) 40~3940ft/min
풍속(ft/분) 기본 정확도 ±3%
풍속(ft/분) 최대 해상도 1ft/min
풍속(km/h) 0.7~75km/h
풍속(km/h) 0.4 ~ 40노트
풍속(km/h) 기본 정확도 ±3%
풍속(km/h) 최대 해상도 0.1km/h
풍속(m/초) 0~20m/s
풍속(m/초) 기본 정확도 ±3%
풍속(m/초) 최대 해상도 0.01m/s
풍속(mph) 0.5~45MPH
풍속(mph) 기본 정확도 ±3%
풍속(mph) 최대 해상도 0.1MPH
풍속(노트) 기본 정확도 ±3%
풍속(노트) 최대 해상도 0.1노트
추가 정보
무게 355g
보증 2년
인증 CE, NIST
전원 AA(1.5V) 배터리 6개
크기 180 × 72 × 32mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech AN500 User Manual GB

Certification

Extech AN500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN500 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.