단종

Extech AN510

CMM/CFM Anemometer + Type-K

The Extech AN510 is a convenient 4-in-1 Anemometer that measures air velocity, air flow, air temperature, and Type-K temperature. Includes a built-in low friction ball bearing mini vane wheel for high accuracy. The Type-K temperature probe function measures surface temperature up to 1300°C (2372°F). It features large dual LCD with backlighting, data hold, and min/max function.

사양

일반 사양
공기량(CFM) 0.847 to 1,271,300 CFM
공기량(CFM) 최대 해상도 0.001 CFM
공기량(CMM) 0.024 to 36,000 CMM
공기량(CMM) 최대 해상도 0.001 CMM
온도(K형) 최대 해상도 -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
온도(N형) ±(0.4% + 1.8°F/1°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°
온도(공기) 32 to 122°F (0 to 50°C)
온도(공기) 기본 정확도 0.1°
온도(공기) 최대 해상도 ±2.5°F (±1.2°C)
풍속(ft/분) 80 to 3937 ft/min
풍속(ft/분) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(ft/분) 최대 해상도 1ft/min
풍속(km/h) 1.4 to 72km/h
풍속(km/h) 0.8 to 38.8 knots
풍속(km/h) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(km/h) 최대 해상도 0.1km/h
풍속(m/초) 0.4 to 20m/s
풍속(m/초) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(m/초) 최대 해상도 0.1m/s
풍속(mph) 0.9 to 44.7MPH
풍속(mph) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(mph) 최대 해상도 0.1MPH
풍속(노트) 기본 정확도 ±3% full scale
풍속(노트) 최대 해상도 0.1knots
추가 정보
무게 5.6oz (160g)
보증 2 years
인증 CE
전원 3 × AAA (1.5V) batteries
크기 5.5 × 1.8 ×1.2" (141 × 45 × 20mm)
풍향계 1" (27mm)

리소스 및 지원

Datasheet

Extech AN510 Datasheet

User Manual

Extech AN510 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.