단종

3x Afocal Lens Kit (Spark, Sirius, Nyx-7, N-7): Lens #22 with Adapter #23

Afocal lenses add magnified, long-range performance to standard night vision devices. Quickly installed onto the front of an objective lens, the 3x Afocal Magnifier Lens converts night vision monoculars and goggles into long-range optics.

사양

센서 및 광학 기기
배율 3x
시야각 (FOV) [센서] ≥11°30'
해상도 ≤4.1"
환경 및 승인
방수 1m / 30 min
보관 온도 -57°C to +65°C (-65°F to +149°F)
시스템 개요
광투과 [400 ~ 900 nm] ≥ 90%
물리적 특성
무게 180 g (0.39 lbs)
크기 [캡 제외] Ø61.2 х 73.5mm