단종

5x Afocal Lens (Spark, Sirius, NYX-7, N-7) with Adapter #23

Afocal lenses add magnified, long-range performance to standard night vision devices. Quickly installed onto the front of an objective lens, the 5x Afocal Magnifier Lens converts night vision monoculars and goggles into long-range optics.

사양

센서 및 광학 기기
배율 5x
시야각 (FOV) [센서] ≥ 7°30'
해상도 ≤3.65"
환경 및 승인
방수 1m / 30 min
보관 온도 -57° to +65°C (-70° to 149°F)
시스템 개요
광투과 [400 ~ 900 nm] ≥ 90%
물리적 특성
무게 325 g (0.71 lbs)
크기 [캡 제외] Ø75.5 х 85mm