단종

FSRS (Front Scope Rail System) #38

The FSRS (Front Scope Rail System) is used to install a magnified day scope behind a night vision or thermal clip-on weapon sight onto a short Picatinny/Weaver rail. An adjustable clamping device allows quick and easy mounting that won’t loosen from recoil.

사양

시스템 개요
무기체계 착륙 거리 110 mm
사거리 향상을 위한 전방 기울임 20 MOA
상위 광학 축 높이 36 mm
주간 스코프 부속품 직경 25.4; 30; 34 mm
클램프 간 거리 50 mm
물리적 특성
크기(L x W x H) 414×63×96 mm (16.3×2.5×3.8 in)